您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CQU PIN - 肘用销钉(耳环用销钉)
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CQU 薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cqu/accessories/cqu_pin.prj},{NB=CD-MU02_CQU},{MODEL=CD-MU02},{SIZE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{DD9=8 -0.04/-0.076},{DD9A=8},{L=23},{D=7.6},{E=18.2},{M=1.50},{T=0.90},{ARR=C-type 8 for shaft}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
DD9
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
ARR
适用弹性挡圈
ⁿ/ₐ
IY-G02
IY-G02
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
8 -0.04/-0.076
21
7.6
16.2
1.50
0.90
轴用C形8
CD-MU02
CD-MU02
25
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
8 -0.04/-0.076
23
7.6
18.2
1.50
0.90
轴用C形8
CD-MU03
CD-MU03
32
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
10 -0.04/-0.076
27
9.6
22.2
1.25
1.15
轴用C形10
CD-MU04
CD-MU04
40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
10 -0.04/-0.076
31
9.6
26.2
1.25
1.15
轴用C形10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表