您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CSTF, CSTFM, CSTFS - 安装用底座 圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/cstfm_asmtab.prj},{NB=CSTF20},{MAT=250},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=86},{D1=40},{H=45},{T=12},{LL=25},{PCD=65},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{DD=11.7},{ALT1=},{AA=+/-2},{DD1=10},{D2=20},{ADPHLP=20},{BOLTTHREADHLP=6},{BOLTLENGTH=25},{SSCREW=10.0000},{DP=20.0000},{WASHER1=14.0000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{PPATH=cstf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CSTF10
CSTF10
止动螺丝
10
0/+0.015
56
26
35
12
18
43
4.5
11
M4
CSTF12
CSTF12
止动螺丝
12
0/+0.018
68
28
35
12
18
51
5.5
13
M4
CSTF15
CSTF15
止动螺丝
15
0/+0.018
75
31
40
12
20
56
6.6
15
M5
CSTF20
CSTF20
止动螺丝
20
0/+0.021
86
40
45
12
25
65
6.6
15
M5
CSTF25
CSTF25
止动螺丝
25
0/+0.021
100
45
50
12
30
75
9.0
18
M6
CSTF30
CSTF30
止动螺丝
30
0/+0.021
106
50
60
12
30
80
9.0
18
M6
CSTF35
CSTF35
止动螺丝
35
0/+0.025
118
55
70
15
40
90
11.0
20
M8
CSTF40
CSTF40
止动螺丝
40
0/+0.025
125
60
80
15
40
95
11.0
20
M8
CSTF50
CSTF50
止动螺丝
50
0/+0.025
140
70
100
15
50
106
14.0
24
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
UWAN, UWANK, UWANS, UWANA, UWANEA, UWANB, UWANHM, UWANSHM - 圆型拉手 -尺寸固定型-
Misumi
16.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表