您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CTHB - 输送带
上隆SAMLO
传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/parts_for_conveyors/cthb.prj},{NB=CTHB-B3-W10-L50},{TYPECODE=CTHB},{NO=B3},{W=10},{CL=50},{SM=PVC},{COLOR=绿色},{SS=光滑面},{BS=布面},{BM=PET},{PC=2},{TT=3.0},{MPD=48},{MASS=3.5},{ETTR=12},{CT=-10/70},{IT=-20/90},{CATALOG=cthb.jpg},{P=9.525}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
SM
输送面材质
ⁿ/ₐ
COLOR
输送面颜色
ⁿ/ₐ
SS
输送面结构特性
ⁿ/ₐ
BS
运转面材质及特性
ⁿ/ₐ
BM
主体层材质
ⁿ/ₐ
PC
布层
ⁿ/ₐ
TT
皮带厚度
ⁿ/ₐ
MPD
最小径轮
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m^2]
ETTR
延伸1%所需之拉力
[N/mm]
CT
持续工作温度
[°C]
IT
间歇工作温度
[°C]
CTHB-A1-W10-L50
CTHB
A1
PVC
绿色
光滑面
布面
PET
1
1.2
15
1.4
5
-10/70
-20/90
CTHB-A2-W10-L50
CTHB
A2
PVC
绿色
光滑面
布面
PET
2
2.0
24
2.4
8
-10/70
-20/90
CTHB-A3-W10-L50
CTHB
A3
PVC
黑色
光滑面
布面
PET
2
2.0
24
2.4
8
-10/70
-20/90
CTHB-A4-W10-L50
CTHB
A4
PVC
绿色
光滑面
布面
PET
2
3.0
48
3.5
12
-10/70
-20/90
CTHB-A5-W10-L50
CTHB
A5
PVC
绿色
光滑面
PVC钻石底
PET
2
3.0
48
3.6
12
-10/70
-20/90
CTHB-B1-W10-L50
CTHB
B1
PVC
绿色
光滑面
布面
PET
2
2.0
24
2.4
8
-10/70
-20/90
CTHB-B2-W10-L50
CTHB
B2
PVC
黑色
光滑面
布面
PET
2
2.5
24
3
8
-10/70
-20/90
CTHB-B3-W10-L50
CTHB
B3
PVC
绿色
光滑面
布面
PET
2
3.0
48
3.5
12
-10/70
-20/90
CTHB-C1-W10-L50
CTHB
C1
PVC
黑色
光滑面
无维布
PVC
2
2.5
24
3
8
-10/70
-10/90
CTHB-D1-W10-L50
CTHB
D1
PVC
绿色
光滑面
PVC
PET
2
5.0
50
5.8
12
-10/70
-10-90
CTHB-E1-W10-L50
CTHB
E1
PVC
绿色
钻石纹
布面
PVC
2
2.2
24
2.6
8
-10/70
-10/90
CTHB-E2-W10-L50
CTHB
E2
PVC
黑色
钻石纹
布面
PVC
2
2.2
24
2.6
8
-10/70
-10/90
CTHB-E3-W10-L50
CTHB
E3
PVC
绿色
波浪花纹
布面
PET
2
5.3
60
4.5
8
-10/70
-20/90
CTHB-F1-W10-L50
CTHB
F1
PU
墨绿色
光滑面
布面
PET
2
1.4
60
1.7
8
-15/80
-20/100
CTHB-F2-W10-L50
CTHB
F2
PU
白色
光滑面
布面
PET
2
1.4
60
1.7
8
-15/80
-20/100
CTHB-F3-W10-L50
CTHB
F3
纤维
白色
布面
布面
PET
3
1.8
24
2.2
8
-10/70
-20/90
CTHB-F4-W10-L50
CTHB
F4
PVC
白色
光滑面
布面
PET
2
2.0
24
2.4
8
-10/70
-20/90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表