您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
CV 588 英制短型 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_588_inch_short.prj},{NB=SFC KOENIG CV 588-218S (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 588-218S},{CNSORDERNO=300169513},{M1=Edelstahl (316) ASTM A580},{M2=Edelstahl AISI 316},{FORM=0},{D1=0.218},{L1=0.187},{L2=0.25},{L4=0.167},{D2=0.2187},{D3=0.190},{L3=0.170},{X=0.000},{S=0.063},{G=0.81},{PU1=100},{PU2=1000},{ZOLLT=73181591011},{X1=0.062},{X2=0.022},{X3=0.008},{X4=90.000},{X5=6.930},{X6=0.078},{X7=5.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=2},{ASSIBM=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{ASSIMWP=4500},{ASSIMINHS=0.161},{ASSIMAXHS=0.190},{ASSIFM=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
[英寸]
CNSORDERNO
NR.-材质
ⁿ/ₐ
M1
套筒材质
ⁿ/ₐ
M2
钢球材质
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[英寸]
L1
l1 ±0.13
[英寸]
L2
l2 ~ Ref.
[英寸]
L4
l4 ±0.13
[英寸]
D2
d2 +.10
[英寸]
D3
d3 MAX.
[英寸]
L3
MIN.
[英寸]
X
X ±0.10
[英寸]
S
s ±0.2
[英寸]
PU1
包装单元
ⁿ/ₐ
PU2
包装单元
ⁿ/ₐ
ZOLLT
海关关税编号
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG CV 588-093S
CV 588-093S
300170124
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.093
0.098
0.12
0.078
0.0937
0.070
0.081
0.005
0.029
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-125S
CV 588-125S
300169502
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.125
0.125
0.16
0.110
0.1250
0.100
0.113
0.007
0.042
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-156S
CV 588-156S
300169505
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.156
0.125
0.17
0.110
0.1562
0.130
0.113
0.000
0.040
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-187S
CV 588-187S
300169510
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.187
0.187
0.24
0.167
0.1875
0.160
0.170
0.010
0.066
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-218S
CV 588-218S
300169513
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.218
0.187
0.25
0.167
0.2187
0.190
0.170
0.000
0.063
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-250S
CV 588-250S
300169690
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.250
0.225
0.30
0.193
0.2500
0.220
0.196
0.000
0.083
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-281S
CV 588-281S
300169518
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.281
0.255
0.35
0.230
0.2812
0.250
0.233
0.000
0.091
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-312S
CV 588-312S
300169520
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.312
0.280
0.39
0.252
0.3125
0.281
0.255
0.000
0.107
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-343S
CV 588-343S
300169522
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.343
0.307
0.43
0.272
0.3437
0.312
0.275
0.000
0.118
100
500
73181591011
SFC KOENIG CV 588-406S
CV 588-406S
300169525
不锈钢 (316) ASTM A580
不锈钢 AISI 316
0.406
0.365
0.52
0.305
0.4062
0.375
0.308
-0.010
0.143
100
500
73181591011
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
SFC KOENIG
20.12.2018
CV 173 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
SK552 - Sealing Plug SK
SFC KOENIG
03.02.2020
CV 173 英制短型 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
LP 900 - Sealing Plug LP
SFC KOENIG
03.02.2020
LK 950 - Sealing Plug LK
SFC KOENIG
03.02.2020
CV 588 Inch - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
RE-XXX-XXX - 不锈钢限流器, 公制系列
SFC KOENIG
06.10.2022
MB 700 - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
03.02.2020
CV 173 Inch - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
MB 600 Inch - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
03.02.2020
MB 850 - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
03.02.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表