您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAFANA,DAFTANA,DAANAF,DAFAND,DAFTAND,DAANDF - 夹具用定位销-带肩精密级自由指定型-外螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1120.prj},{NB=DAFTANA20-P16-B5-L15-T2},{CODE=DAFTANA},{TYPE=wai-yuan},{MAT=SCM415/SCM420},{HRD=shen tan55HRC~},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16.0},{PX=[16.0:22.0/0.1]},{B=5.0},{L=15},{LX=[15:20/1]},{T=2.0},{LL=22},{H=23},{R=4.0},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGSC=},{SC=0},{ZJGRC=},{RC=30},{ZJGNNC=},{ZJGRTC=},{RTC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 公差
ⁿ/ₐ
LL
ℓ1
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DAFANA3-P3-B2-L5-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
3
-0.002/-0.008
5
6
1.0
M3
1.0
DAFANA4-P3-B2-L5-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
4
-0.004/-0.012
6
7
1.0
M4
1.0
DAFANA5-P3-B2-L5-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
5
-0.004/-0.012
6
8
1.0
M5
1.0
DAFANA6-P3-B2-L5-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
M6
1.0
DAFANA8-P3-B2-L5-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
M8
1.0
DAFANA10-P5-B3-L8-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
M10
2.0
DAFANA12-P7-B3-L10-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
-0.005/-0.014
15
15
3.0
M12
4.0
DAFANA16-P13-B5-L12-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
M16
5.0
DAFANA20-P16-B5-L15-T2
DAFANA
外螺纹型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
20
-0.007/-0.020
22
23
4.0
M20
5.0
DAFAND3-P3-B2-L5-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
3
-0.002/-0.008
5
6
1.0
M3
1.0
DAFAND4-P3-B2-L5-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
4
-0.004/-0.012
6
7
1.0
M4
1.0
DAFAND5-P3-B2-L5-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
5
-0.004/-0.012
6
8
1.0
M5
1.0
DAFAND6-P3-B2-L5-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
M6
1.0
DAFAND8-P3-B2-L5-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
M8
1.0
DAFAND10-P5-B3-L8-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
M10
2.0
DAFAND12-P7-B3-L10-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
-0.005/-0.014
15
15
3.0
M12
4.0
DAFAND16-P13-B5-L12-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
M16
5.0
DAFAND20-P16-B5-L15-T2
DAFAND
外螺纹型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
20
-0.007/-0.020
22
23
4.0
M20
5.0
DAFTANA3-P3-B2-L5-T2
DAFTANA
外螺纹型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~
-
3
-0.002/-0.008
5
6
1.0
M3
1.0
DAFTANA4-P3-B2-L5-T2
DAFTANA
外螺纹型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~
-
4
-0.004/-0.012
6
7
1.0
M4
1.0
DAFTANA5-P3-B2-L5-T2
DAFTANA
外螺纹型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~
-
5
-0.004/-0.012
6
8
1.0
M5
1.0
DAFTANA6-P3-B2-L5-T2
DAFTANA
外螺纹型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
M6
1.0
DAFTANA8-P3-B2-L5-T2
DAFTANA
外螺纹型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
M8
1.0
DAFTANA10-P5-B3-L8-T2
DAFTANA
外螺纹型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
M10
2.0
DAFTANA12-P7-B3-L10-T2
DAFTANA
外螺纹型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~
-
12
-0.005/-0.014
15
15
3.0
M12
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表