您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJHAF,DABJHAF,DAHJHAF,DACJHAF,DASJHAF - 定位销-高度调整销-圆型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1084.prj},{NB=DAHJHAF5-2-5},{CODE=DAHJHAF},{TYPE=gao},{SHA=yuan},{MTA=SKS3},{SUR=du ying ge,hou du3μm yi shang},{HRD=cui huo50~55HRC du ceng750HV~},{M=5},{L=2.00},{LX=[2.00:10.00/0.01]},{D=5},{F=8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222500.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
最小单位1
[mm]
DAJHAF3-2-4
DAJHAF
高精度型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
3
5
DAJHAF4-2-4
DAJHAF
高精度型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
4
6
DAJHAF5-2-5
DAJHAF
高精度型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
5
8
DAJHAF6-5-6
DAJHAF
高精度型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
6
8
DAJHAF8-5-8
DAJHAF
高精度型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
8
10
DAJHAF10-10-10
DAJHAF
高精度型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
10
12
DAJHAF12-10-12
DAJHAF
高精度型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
12
15
DABJHAF3-2-4
DABJHAF
高精度型
圆型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
3
5
DABJHAF4-2-4
DABJHAF
高精度型
圆型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
4
6
DABJHAF5-2-5
DABJHAF
高精度型
圆型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
5
8
DABJHAF6-5-6
DABJHAF
高精度型
圆型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
6
8
DABJHAF8-5-8
DABJHAF
高精度型
圆型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
8
10
DABJHAF10-10-10
DABJHAF
高精度型
圆型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
10
12
DABJHAF12-10-12
DABJHAF
高精度型
圆型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
12
15
DAHJHAF3-2-4
DAHJHAF
高精度型
圆型
SKS3
镀硬铬,厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
3
5
DAHJHAF4-2-4
DAHJHAF
高精度型
圆型
SKS3
镀硬铬,厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
4
6
DAHJHAF5-2-5
DAHJHAF
高精度型
圆型
SKS3
镀硬铬,厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
5
8
DAHJHAF6-5-6
DAHJHAF
高精度型
圆型
SKS3
镀硬铬,厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
6
8
DAHJHAF8-5-8
DAHJHAF
高精度型
圆型
SKS3
镀硬铬,厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
8
10
DAHJHAF10-10-10
DAHJHAF
高精度型
圆型
SKS3
镀硬铬,厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
10
12
DAHJHAF12-10-12
DAHJHAF
高精度型
圆型
SKS3
镀硬铬,厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
12
15
DACJHAF3-2-4
DACJHAF
高精度型
圆型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
3
5
DACJHAF4-2-4
DACJHAF
高精度型
圆型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
4
6
DACJHAF5-2-5
DACJHAF
高精度型
圆型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
5
8
DACJHAF6-5-6
DACJHAF
高精度型
圆型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
6
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DAKUKR,DAKUS,DAKUSSR - 定位销/内螺纹带一字槽型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Mubux®-AS - Press-in threaded insert
Kerb-Konus
28.03.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表