您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
DB - Mold base - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/db_temp.prj},{NB=D 4050 DB - 76 - 76/1 106286},{REF=D03-4050-36/1},{SIZE=396 x 496},{REF2=D03405003601},{REFOLD=D03-4050-36/1},{SER=4050},{W=396},{L=496},{X=396},{S=296},{R=286},{Y=410},{L1=446},{M=234},{V=296},{Z=206},{T=230},{G=66},{D03=36},{MPL=1},{D11=76},{D10=76},{D16=0},{D15=0},{D30=106},{MATL=1},{D40=26},{D50=36},{D01=42},{D02=50},{SCR1=M16},{SCR2=M10},{MAT=1},{INFO=Infotext},{D4=17.500},{H1=16.500},{D5=25.000},{D6=17.500},{Z1=154.000},{D2=49.500},{D3=54.000},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835},{NDR1=10.000},{KDR1=8.376},{RP=286},{TIP=12.000},{SBD=26.000},{MM=10.000},{ML=50.000},{HP=[106,146,166]},{MM1=16.000},{DP=[76,96,106,126,146,166,186]},{DP1=0,' '}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
SER
SERIE(S)
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
X
Length
[mm]
S
Width
[mm]
Y
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
Width
[mm]
Z
Width
[mm]
T
Width
[mm]
D03
Height
[mm]
D40
Height
[mm]
D50
Height
[mm]
D01
Diameter
[mm]
D02
Diameter
[mm]
SCR1
Screws Mold
ⁿ/ₐ
SCR2
Screws D40 D50
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
Z1
Width
[mm]
D 2525 DB - 46 - 46/1 869...
D03-2525-26/1
246 x 246
2525
246
246
186
186
168
196
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 2530 DB - 46 - 46/1 861...
D03-2530-26/1
246 x 296
2530
246
296
236
186
218
246
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 2535 DB - 46 - 46/1 861...
D03-2535-26/1
246 x 346
2535
246
346
286
186
268
296
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 2540 DB - 46 - 46/1 862...
D03-2540-26/1
246 x 396
2540
246
396
336
186
318
346
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 3030 DB - 56 - 56/1 861...
D03-3030-36/1
296 x 296
3030
296
296
216
216
218
246
154
130
150
36
16
26
34
42
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
80.000
D 3040 DB - 56 - 56/1 862...
D03-3040-36/1
296 x 396
3040
296
396
316
216
318
346
154
130
150
36
16
26
34
42
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
80.000
D 3050 DB - 56 - 56/1 863...
D03-3050-36/1
296 x 496
3050
296
496
416
216
418
446
154
130
150
36
16
26
34
42
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
80.000
D 3535 DB - 56 - 56/1 106...
D03-3535-36/1
346 x 346
3535
346
346
266
266
260
296
184
156
180
36
16
26
34
42
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
104.000
D 3540 DB - 56 - 56/1 106...
D03-3540-36/1
346 x 396
3540
346
396
316
266
310
346
184
156
180
36
16
26
34
42
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
104.000
D 3550 DB - 56 - 56/1 106...
D03-3550-36/1
346 x 496
3550
346
496
416
266
410
446
184
156
180
36
16
26
34
42
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
104.000
D 4040 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4040-36/1
396 x 396
4040
396
396
296
296
310
346
234
206
230
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
154.000
D 4050 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4050-36/1
396 x 496
4050
396
496
396
296
410
446
234
206
230
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
154.000
D 4060 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4060-36/1
396 x 596
4060
396
596
496
296
510
546
234
206
230
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
154.000
D 4545 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4545-36/1
446 x 446
4545
446
446
346
346
360
396
264
236
260
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
184.000
D 4550 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4550-36/1
446 x 496
4550
446
496
396
346
410
446
264
236
260
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
184.000
D 4560 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4560-36/1
446 x 596
4560
446
596
496
346
510
546
264
236
260
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
184.000
D 5050 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5050-46/1
496 x 496
5050
496
496
376
376
410
446
314
286
310
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
230.000
D 5060 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5060-46/1
496 x 596
5060
496
596
476
376
510
546
314
286
310
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
230.000
D 5080 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5080-46/1
496 x 796
5080
496
796
676
376
710
746
314
286
310
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
230.000
D 5555 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5555-46/1
546 x 546
5555
546
546
426
426
460
496
344
316
340
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
260.000
D 5560 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5560-46/1
546 x 596
5560
546
596
476
426
510
546
344
316
340
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
260.000
D 5580 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5580-46/1
546 x 796
5580
546
796
676
426
710
746
344
316
340
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
260.000
D 6060 DB - 96 - 96/1 126...
D03-6060-46/1
596 x 596
6060
596
596
476
476
510
546
374
346
370
46
26
46
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
290.000
D 6080 DB - 96 - 96/1 126...
D03-6080-46/1
596 x 796
6080
596
796
676
476
710
746
374
346
370
46
26
46
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
290.000
D 6090 DB - 96 - 96/1 126...
D03-6090-46/1
596 x 896
6090
596
896
776
476
810
846
374
346
370
46
26
46
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
290.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表