您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBBNCH,DBBPCN,DBBQS - 定位导向零件-调整螺栓-滚花旋钮型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1176-2.prj},{NB=DBBPCN4-10},{CODE=DBBPCN},{TYPE=gun hua xuan niu xing},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{M=4},{L=10},{LX=[10:35/5]},{DD=3.5},{T=7},{B=3.0},{D=5.5},{A=4},{F=16},{YS=0.80,0.80,0.80,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DBBNCH3-10
DBBNCH
滚花旋钮型
S45C
发黑
3
2.5
7
3.0
4.5
4
16
DBBNCH4-10
DBBNCH
滚花旋钮型
S45C
发黑
4
3.5
7
3.0
5.5
4
16
DBBNCH5-10
DBBNCH
滚花旋钮型
S45C
发黑
5
4.5
9
4.6
7.5
6
20
DBBNCH6-15
DBBNCH
滚花旋钮型
S45C
发黑
6
5.5
9
4.6
8.5
6
20
DBBNCH8-20
DBBNCH
滚花旋钮型
S45C
发黑
8
7.5
12
6.0
11.5
6
20
DBBPCN3-10
DBBPCN
滚花旋钮型
S45C
无电解镀镍
3
2.5
7
3.0
4.5
4
16
DBBPCN4-10
DBBPCN
滚花旋钮型
S45C
无电解镀镍
4
3.5
7
3.0
5.5
4
16
DBBPCN5-10
DBBPCN
滚花旋钮型
S45C
无电解镀镍
5
4.5
9
4.6
7.5
6
20
DBBPCN6-15
DBBPCN
滚花旋钮型
S45C
无电解镀镍
6
5.5
9
4.6
8.5
6
20
DBBPCN8-20
DBBPCN
滚花旋钮型
S45C
无电解镀镍
8
7.5
12
6.0
11.5
6
20
DBBQS3-10
DBBQS
滚花旋钮型
SUS304
-
3
2.5
7
3.0
4.5
4
16
DBBQS4-10
DBBQS
滚花旋钮型
SUS304
-
4
3.5
7
3.0
5.5
4
16
DBBQS5-10
DBBQS
滚花旋钮型
SUS304
-
5
4.5
9
4.6
7.5
6
20
DBBQS6-15
DBBQS
滚花旋钮型
SUS304
-
6
5.5
9
4.6
8.5
6
20
DBBQS8-20
DBBQS
滚花旋钮型
SUS304
-
8
7.5
12
6.0
11.5
6
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hammer Head Screw
FATH
28.06.2024
JBS410S - 调节螺栓组件
Misumi
04.06.2021
Vulcanized steel M12, Ø80
MOVET
21.11.2019
SL-AJSTKS, SH-AJSTKS, SHD-AJSTKS - Precision Cleaning Adjusting Bolts - Knu...
Misumi
14.07.2023
EH 22590. - Leveling Pads with fixing holes / with bolt
Halder
22.12.2022
Vulcanized steel M14, Ø60
MOVET
21.11.2019
Heavy duty line - Solid steel base Ø65
MOVET
09.09.2022
Medium load - Solid base Ø60
MOVET
03.08.2020
Bolt Screw BSCR without collar - Bolt Screw BSCR without collar
Sikla
27.06.2024
GN 638 - Ball Jointed Leveling Feet, Thrust Pad Plastic, Threaded Stud Stee...
Elesa+Ganter
21.06.2024
PMXA - 旋钮柱塞 - 粗牙螺纹-类型-复位型
Misumi
02.06.2021
BE64C - 调整螺栓-滚花旋钮型
HEFA
14.06.2024
SL-AJKTNS, SH-AJKTNS, SHD-AJKTNS - Precision Cleaning Adjusting Bolts - Hex...
Misumi
14.07.2023
LPTVCB,LPTVCN,LPTVS,LPTWCN,LPTWCN,LPTWS - 调整螺栓
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表