您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DDC31 31 - 万向节联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/ddc31_32_asmtab.prj},{NB=DDC32-d16},{CODE=DDC32},{TYPE=shuangjieshidaijianchaoyuankongxin},{MAT=SCR440},{SUR=-},{THA=4geluoding},{DD=16},{D=32},{L1=125},{L2=41.0},{L3=43},{C=23},{P=6.0},{BB=5},{TT=18.3},{NOT=98.0},{PPATH=ddc31_32/assem/ddc31_32_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
[mm]
MAT
材质
[mm]
SUR
表面处理
[mm]
THA
附件
[mm]
DD
[mm]
DDTOL
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
BB
[mm]
TT
[mm]
NOT
标称扭矩
[mm]
DDC31-d8
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
8
+0.015/0
16
58
18.0
22
9
3.5
2
9.0
9.2
DDC31-d10
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
10
+0.015/0
20
68
21.0
26
10
4.5
3
11.4
24.0
DDC31-d12
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
12
+0.018/0
23
83
26.0
31
14
5.0
4
13.8
33.0
DDC31-d14
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
14
+0.018/0
25
94
29.5
35
16
6.0
5
16.3
49.0
DDC31-d16
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
16
+0.018/0
32
125
41.0
43
23
6.0
5
18.3
98.0
DDC31-d18
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
18
+0.018/0
36
132
43.5
45
25
8.0
6
20.8
130.0
DDC31-d20
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
20
+0.021/0
42
149
47.0
55
25
8.0
6
22.8
189.0
DDC31-d22
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
22
+0.021/0
45
150
47.5
55
22
10.0
6
24.8
249.0
DDC31-d25
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
25
+0.021/0
50
173
54.0
65
26
10.0
8
28.3
363.0
DDC31-d30
DDC31
双节式键槽型
SCR440
发黑
4个螺钉
30
+0.021/0
58
200
61.0
78
29
12.0
8
33.3
595.0
DDC32-d8
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
8
+0.015/0
16
58
18.0
22
9
3.5
2
9.0
9.2
DDC32-d10
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
10
+0.015/0
20
68
21.0
26
10
4.5
3
11.4
24.0
DDC32-d12
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
12
+0.018/0
23
83
26.0
31
14
5.0
4
13.8
33.0
DDC32-d14
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
14
+0.018/0
25
94
29.5
35
16
6.0
5
16.3
49.0
DDC32-d16
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
16
+0.018/0
32
125
41.0
43
23
6.0
5
18.3
98.0
DDC32-d18
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
18
+0.018/0
36
132
43.5
45
25
8.0
6
20.8
130.0
DDC32-d20
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
20
+0.021/0
42
149
47.0
55
25
8.0
6
22.8
189.0
DDC32-d22
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
22
+0.021/0
45
150
47.5
55
22
10.0
6
24.8
249.0
DDC32-d25
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
25
+0.021/0
50
173
54.0
65
26
10.0
8
28.3
363.0
DDC32-d30
DDC32
双节式键槽型
SCR440
-
4个螺钉
30
+0.021/0
58
200
61.0
78
29
12.0
8
33.3
595.0
DDC36-d8
DDC36
双节式键槽型
SUS304
-
4个螺钉
8
+0.015/0
16
58
18.0
22
9
3.5
2
9.0
9.2
DDC36-d10
DDC36
双节式键槽型
SUS304
-
4个螺钉
10
+0.015/0
20
68
21.0
26
10
4.5
3
11.4
24.0
DDC36-d12
DDC36
双节式键槽型
SUS304
-
4个螺钉
12
+0.018/0
23
83
26.0
31
14
5.0
4
13.8
33.0
DDC36-d14
DDC36
双节式键槽型
SUS304
-
4个螺钉
14
+0.018/0
25
94
29.5
35
16
6.0
5
16.3
49.0
DDC36-d16
DDC36
双节式键槽型
SUS304
-
4个螺钉
16
+0.018/0
32
125
41.0
43
23
6.0
5
18.3
98.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表