您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DEM...D - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程,混合孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_dem_d_asmtab.prj},{NB='DEM28D-290'},{INFO1=info1_demd},{DIM=28},{GUI=DEM...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEM...D},{L=290},{C=45},{A=26},{B=28},{F=M5},{FX=5},{V=M5},{VX=5},{WEIGHT=4.04},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
CRAD
一对导轨的负荷能力 Corad
[N]
CAX
一对导轨的负荷能力 Coax
[N]
CUR
滑块
[mm]
C
[mm]
NOH
孔数量
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[Kg/m]
'DEM28D-290'
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连...
28
DEM...D
292
836
586
250
45
3
26
28
M5
M5
4.04
'DEM35D-290'
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连...
35
DEM...D
303
890
624
250
45
3
34
35
M6
M6
6.10
'DEM43D-290'
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连...
43
DEM...D
301
1002
702
240
40
3
44
43
M8
M8
10.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表