您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DEV01 11 - 经济型刚性联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dev01_11.prj},{NB=DEV01-D40-d15-e15},{CODE=DEV01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=jingdingluoding},{D=40},{DD=15},{DDPOOL=15,16,17,18,19,20},{EE=15},{L=44},{L1=10.50},{L2=0.0},{M=5.0},{LOT=4.0},{TRT=4.0},{RTB=8.0},{THS=4000},{INM=1.5x10*5},{WEI=120},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DEV01-D16-d3-e3
DEV01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
16
24
6.00
0.0
3.0
0.7
0.3
0.6
20000
4.4x10*7
11
DEV01-D20-d5-e5
DEV01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
20
30
7.00
0.0
3.0
0.7
0.5
1.0
20000
1.3x10*6
20
DEV01-D25-d8-e8
DEV01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
25
36
9.00
0.0
4.0
1.7
1.0
2.0
15000
3.9x10*6
39
DEV01-D32-d12-e12
DEV01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
32
41
10.00
0.0
4.0
1.7
2.0
4.0
10000
1.2x10*5
71
DEV01-D40-d15-e15
DEV01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
紧定螺钉
40
44
10.50
0.0
5.0
4.0
4.0
8.0
4000
1.5x10*5
120
DEV11-D16-d5-e5
DEV11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
16
7.50
3.8
2.5
1.0
0.3
0.6
9500
3.0x10*7
9
DEV11-D20-d6-e6
DEV11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
20
9.50
4.8
2.5
1.0
0.5
1.0
7600
8.7x10*7
15
DEV11-D25-d8-e8
DEV11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
25
12.00
6.0
3.0
1.5
1.0
2.0
6100
2.7x10*6
29
DEV11-D32-d10-e10
DEV11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
32
15.50
7.8
4.0
2.5
2.0
4.0
4800
7.1x10*6
61
DEV11-D40-d14-e14
DEV11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
44
21.25
10.5
5.0
7.0
4.0
8.0
4000
1.5x10*5
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表