您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 976-1-A-RH-V4A - 螺纹杆公制DIN 976-1表格A(前DIN 975),不锈钢V4A,长度1米和2米,右手螺纹
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
公制螺纹连杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/gewindestangen_metrisch/gewst_din976-1_v4a.prj},{NB=65099420-M20x1000},{ARTNR=65099420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl rostfrei V4A},{AUSF=DIN 976-1, Form A, rechtsgängig},{G=M20},{P=2.50},{L=1000},{GEW=2.080},{TYP=2},{GG=20},{CTN=73181535}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
坡度P
[mm]
L
长度L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65099403
65099403
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M3
0.50
1000
0.043
73181535
65099404
65099404
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M4
0.70
1000
0.078
73181535
65099405
65099405
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M5
0.80
1000
0.124
73181535
65099406
65099406
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M6
1.00
1000
1.770
73181535
65099408
65099408
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M8
1.25
1000
0.319
73181535
65099410
65099410
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M10
1.50
1000
0.502
73181535
65099412
65099412
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M12
1.75
1000
0.728
73181535
65099416
65099416
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M16
2.00
1000
1.330
73181535
65099420
65099420
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M20
2.50
1000
2.080
73181535
65099424
65099424
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M24
3.00
1000
3.000
73181535
65099430
65099430
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M30
3.50
1000
4.740
73181535
65099508
65099508
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M8
1.25
2000
0.638
73181535
65099510
65099510
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M10
1.50
2000
1.004
73181535
65099512
65099512
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M12
1.75
2000
1.456
73181535
65099516
65099516
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M16
2.00
2000
2.660
73181535
65099520
65099520
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M20
2.50
2000
4.160
73181535
65099524
65099524
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M24
3.00
2000
6.000
73181535
65099530
65099530
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M30
3.50
2000
9.490
73181535
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表