您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-E-GAW-AG - 杆端 GAW DIN 12240-4 (DIN 648) 尺寸系列 E, 免维护, 外螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
杆端 GEW 和 GAW DIN ISO 12240-4,尺寸系列 E,免维护
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_gew_u_gaw_din12240-4_mr-e/gk_gaw_din648_mr-e_ag.prj},{NB=63468000-M64x4},{ARTNR=63468000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt, Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager, Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=80},{B=55},{C1=47.0},{D2=180},{DK=105.0},{H=270},{L1=140},{G=M64x4},{KW=6},{GEW=12000},{GG=64},{TYP=0},{DDGRO=134.10},{DDKLE=133.50},{DKR=104.96},{RS=0.3},{LSCHAFT=168.6},{P=4.00},{CTN=84833038},{GGG=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
DK
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
KW
α - 倾斜角
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63460600
63460600
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
AR = 右侧外螺纹
6
6
4.4
20
10.0
36
18
M6
13
16
84833038
63460800
63460800
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
AR = 右侧外螺纹
8
8
6.0
24
13.0
42
22
M8
15
28
84833038
63461000
63461000
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
AR = 右侧外螺纹
10
9
7.0
28
16.0
48
26
M10
12
50
84833038
63461200
63461200
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
12
10
8.0
34
18.0
54
28
M12
11
86
84833038
63461500
63461500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
15
12
10.0
40
22.0
63
34
M14
8
140
84833038
63461600
63461600
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
16
14
11.0
46
25.0
69
36
M16
10
190
84833038
63461700
63461700
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
17
14
11.0
46
25.0
69
36
M16
10
190
84833038
63462000
63462000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
20
16
13.0
53
29.0
78
43
M20x1,5
9
320
84833038
63462500
63462500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
25
20
17.0
64
35.5
94
53
M24x2
7
560
84833038
63463000
63463000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
30
22
19.0
73
40.7
110
65
M30x2
6
890
84833038
63463500
63463500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
35
25
21.0
82
47.0
140
82
M36x3
6
1400
84833038
63464000
63464000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
40
28
23.0
92
53.0
150
86
M39x3
7
1800
84833038
63464500
63464500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
45
32
27.0
102
60.0
163
94
M42x3
7
2610
84833038
63465000
63465000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
50
35
30.0
112
66.0
185
107
M45x3
6
3450
84833038
63466000
63466000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
60
44
38.0
135
80.0
210
115
M52x3
6
5900
84833038
63467000
63467000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
70
49
42.0
160
92.0
235
125
M56x4
6
8200
84833038
63468000
63468000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AR = 右侧外螺纹
80
55
47.0
180
105.0
270
140
M64x4
6
12000
84833038
63480600
63480600
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
AL = 左手外螺纹
6
6
4.4
20
10.0
36
18
M6
13
16
84833038
63480800
63480800
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
AL = 左手外螺纹
8
8
6.0
24
13.0
42
22
M8
15
28
84833038
63481000
63481000
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
AL = 左手外螺纹
10
9
7.0
28
16.0
48
26
M10
12
50
84833038
63481200
63481200
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AL = 左手外螺纹
12
10
8.0
34
18.0
54
28
M12
11
86
84833038
63481500
63481500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AL = 左手外螺纹
15
12
10.0
40
22.0
63
34
M14
8
140
84833038
63481600
63481600
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AL = 左手外螺纹
16
14
11.0
46
25.0
69
36
M16
10
190
84833038
63481700
63481700
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AL = 左手外螺纹
17
14
11.0
46
25.0
69
36
M16
10
190
84833038
63482000
63482000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
AL = 左手外螺纹
20
16
13.0
53
29.0
78
43
M20x1,5
9
320
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表