您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-BR-AG - 带自动调心球轴承的重型杆端BR,DIN 12240-4(DIN 648)系列K,外螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型杆端 BR-R DIN ISO 12240-4,尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br_k_din12240-4/gk_br_k_din12240-4_ag.prj},{NB=63253000-M30x2},{ARTNR=63253000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=30},{B=37},{C1=25.00},{D2=70},{H=110},{L1=66},{G=M30x2},{AL=7.5},{TZ=14.2},{TZ1=7.50},{Y=2.24},{YO=2.35},{DZ=450},{GEW=825},{GG=30},{TYP=0},{DD=55.1},{D1=34.5},{DK=45.5},{WINK=140},{SND=10},{SNL=3},{SND1=6},{SNL1=6},{L7=35},{DSENK=28.5},{P=2.00},{CTN=84832000},{GGG=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1
[mm]
G
[mm]
AL
α
[° Grad]
TZ
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZ1
基本额定载荷静态 C0
[kN]
Y
计算系数Y - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
YO
计算系数Y0 - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
DZ
速度n最大。
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63250600
63250600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
6
9
6.75
20
36
22
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
18
84832000
63250800
63250800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
8
12
9.00
24
42
25
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
33
84832000
63251000
63251000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
10
14
10.50
28
48
29
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
57
84832000
63251200
63251200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
12
16
12.00
32
54
33
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
81
84832000
63251400
63251400
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
14
19
13.50
36
60
36
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
122
84832000
63251600
63251600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
16
21
15.00
42
66
40
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
166
84832000
63251800
63251800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
18
23
16.50
46
72
44
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
241
84832000
63252000
63252000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
20
25
18.00
50
78
47
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
303
84832000
63252200
63252200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
22
28
20.00
54
84
51
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.50
2.24
725
391
84832000
63252500
63252500
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
25
31
22.00
64
94
57
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
598
84832000
63253000
63253000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AR = 右侧外螺纹
30
37
25.00
70
110
66
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
825
84832000
63255600
63255600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
6
9
6.75
20
36
22
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
18
84832000
63255800
63255800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
8
12
9.00
24
42
25
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
33
84832000
63256000
63256000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
10
14
10.50
28
48
29
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
57
84832000
63256200
63256200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
12
16
12.00
32
54
33
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
81
84832000
63256400
63256400
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
14
19
13.50
36
60
36
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
122
84832000
63256600
63256600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
16
21
15.00
42
66
40
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
166
84832000
63256800
63256800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
18
23
16.50
46
72
44
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
241
84832000
63257000
63257000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
20
25
18.00
50
78
47
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
303
84832000
63257200
63257200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
22
28
20.00
54
84
51
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.50
2.24
725
391
84832000
63257500
63257500
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
25
31
22.00
64
94
57
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
598
84832000
63258000
63258000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
AL = 左手外螺纹
30
37
25.00
70
110
66
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
825
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表