您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-BR-IG - 重型连杆端头BR,带自动调心球轴承DIN 12240-4(DIN 648)系列K,内螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型杆端 BR-R DIN ISO 12240-4,尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br_k_din12240-4/gk_br_k_din12240-4_ig.prj},{NB=63243000-M30x2},{ARTNR=63243000},{D=30},{B=37},{C1=25.00},{D2=70},{D3=40.0},{D4=50},{H1=110},{L3=51},{AL=7.5},{TZ=14.2},{TZ1=7.50},{Y=2.24},{YO=2.35},{GEW=925},{GG=30},{L5=15.0},{SW=41},{TYP=0},{DD=55.1},{DK=45.50},{D1=34.5},{L7=35},{LSCHAFT=58.8},{WINK=150.0},{SND=10.0},{SNL=3.5},{SND1=6.0},{SNL1=5.0},{P=2.00},{CTN=84832000},{GGG=2.0},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
G
[mm]
AL
α
[° Grad]
TZ
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZ1
基本额定载荷静态 C0
[kN]
Y
计算系数Y - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
YO
计算系数Y0 - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
DZ
速度n最大。
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63240600
63240600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
6
9
6.75
20
10.0
13
30
12
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
23
84832000
63240800
63240800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
8
12
9.00
24
12.5
16
36
16
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
41
84832000
63241000
63241000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
10
14
10.50
28
15.0
19
43
20
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
66
84832000
63241200
63241200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
12
16
12.00
32
17.5
22
50
22
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
100
84832000
63241400
63241400
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
14
19
13.50
36
20.0
25
57
25
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
150
84832000
63241600
63241600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
16
21
15.00
42
22.0
27
64
28
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
199
84832000
63241800
63241800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
18
23
16.50
46
25.0
31
71
32
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
278
84832000
63242000
63242000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
20
25
18.00
50
27.5
34
77
33
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
352
84832000
63242200
63242200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
22
28
20.00
54
30.0
38
84
37
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.35
2.24
725
470
84832000
63242500
63242500
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
25
31
22.00
64
30.0
35
94
42
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
583
84832000
63243000
63243000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
30
37
25.00
70
40.0
50
110
51
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
925
84832000
63245600
63245600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
6
9
6.75
20
10.0
13
30
12
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
23
84832000
63245800
63245800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
8
12
9.00
24
12.5
16
36
16
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
41
84832000
63246000
63246000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
10
14
10.50
28
15.0
19
43
20
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
66
84832000
63246200
63246200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
12
16
12.00
32
17.5
22
50
22
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
100
84832000
63246400
63246400
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
14
19
13.50
36
20.0
25
57
25
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
150
84832000
63246600
63246600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
16
21
15.00
42
22.0
27
64
28
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
199
84832000
63246800
63246800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
18
23
16.50
46
25.0
31
71
32
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
278
84832000
63247000
63247000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
20
25
18.00
50
27.5
34
77
33
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
352
84832000
63247200
63247200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
22
28
20.00
54
30.0
38
84
37
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.35
2.24
725
470
84832000
63247500
63247500
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
25
31
22.00
64
30.0
35
94
42
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
583
84832000
63248000
63248000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
30
37
25.00
70
40.0
50
110
51
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
925
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表