您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-AG - 重型连杆端头BR-R,带自动调心球轴承DIN ISO 12240-4系列K,不锈钢,外螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型杆端 BR-R DIN ISO 12240-4, 尺寸系列 K, 不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br-r_k_din12240-4/gk_br-r_k_din12240-4_ag.prj},{NB=63299520-M20 x1,5},{ARTNR=63299520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl geschmiedet, gehärtet, Lauffläche: feinstbearbeitet, Innenring / Wälzkörper: Rostfreier Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=20},{B=25},{C1=18.0},{D2=50},{H=78},{L1=47},{G=M20 x1,5},{AL=7.0},{TZ=5.4},{TZ1=2.3},{Y=2.46},{Y0=2.58},{DZ=825},{GEW=338},{GG=20},{TYP=0},{DD=38.0},{D1=24.3},{DK=32.2},{WINK=140},{SND=8},{SNL=2},{SND1=6},{SNL1=5},{L7=28},{DSENK=18.9},{P=1.50},{CTN=84832000},{GGG=40.3},{LSCHAFT=23.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1
[mm]
G
[mm]
AL
α
[° Grad]
TZ
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZ1
基本额定载荷静态 C0
[kN]
Y
计算系数Y - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
Y0
计算系数Y0 - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
DZ
速度n最大。
[1/min.]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63299508
63299508
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
8
12
9.0
24
42
25
M8
8.5
2.8
0.7
1.80
1.89
1300
36
84832000
63299510
63299510
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
10
14
10.5
28
48
29
M10
8.0
3.1
1.0
1.90
1.81
1225
60
84832000
63299512
63299512
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
12
16
12.0
32
54
33
M12
7.5
3.5
1.3
1.74
1.82
1125
87
84832000
63299516
63299516
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
16
21
15.0
42
66
40
M16
8.0
4.3
1.6
2.24
2.35
975
190
84832000
63299520
63299520
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
20
25
18.0
50
78
47
M20 x1,5
7.0
5.4
2.3
2.46
2.58
825
338
84832000
63299558
63299558
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
8
12
9.0
24
42
25
M8
8.5
2.8
0.7
1.80
1.89
1300
36
84832000
63299560
63299560
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
10
14
10.5
28
48
29
M10
8.0
3.1
1.0
1.90
1.81
1225
60
84832000
63299562
63299562
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
12
16
12.0
32
54
33
M12
7.5
3.5
1.3
1.74
1.82
1125
87
84832000
63299566
63299566
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
16
21
15.0
42
66
40
M16
8.0
4.3
1.6
2.24
2.35
975
190
84832000
63299570
63299570
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
20
25
18.0
50
78
47
M20 x1,5
7.0
5.4
2.3
2.46
2.58
825
338
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表