您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-AG - 重型杆端 GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,不锈钢,外螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承GT-R DIN 648,尺寸系列K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt-r_din12240-4_mr-k/h-gk_gt-r_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63299840-M42 x 2},{ARTNR=63299840},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl 1.4057, Schmiedestück gedreht, Gelenkkugel: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert, Lagerschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.0},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42 x 2},{KW=16},{GEW=2570},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.880},{DDKLE=69.110},{DKR=65.980},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.00},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{L7=87.60},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 -1
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
KW
α - 倾斜角
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63299805
63299805
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
5
8
6.0
7.7
18
33
20
M5
13
18
84833038
63299806
63299806
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
6
9
6.8
8.9
20
36
22
M6
13
27
84833038
63299808
63299808
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
8
12
9.0
10.4
24
42
25
M8
14
46
84833038
63299810
63299810
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
10
14
10.5
12.9
28
48
29
M10
13
76
84833038
63299812
63299812
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
12
16
12.0
15.4
32
54
33
M12
13
115
84833038
63299814
63299814
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
14
19
13.5
16.8
36
60
38
M14
16
129
84833038
63299816
63299816
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
16
21
15.0
19.3
42
66
40
M16
15
230
84833038
63299818
63299818
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
18
23
16.5
21.8
46
72
44
M18 x 1,5
15
267
84833038
63299820
63299820
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
20
25
18.0
24.3
50
78
47
M20 x 1,5
14
415
84833038
63299822
63299822
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
22
28
20.0
25.8
54
84
51
M22 x 1,5
15
443
84833038
63299825
63299825
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
25
31
22.0
29.6
60
94
57
M24 x 2
15
750
84833038
63299830
63299830
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
30
37
25.0
34.8
70
110
71
M30 x 2
17
1030
84833038
63299835
63299835
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AR = 右侧外螺纹
35
43
28.0
37.7
80
125
73
M36 x 2
19
1600
84833038
63299840
63299840
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),锻...
AR = 右侧外螺纹
40
49
35.0
44.2
90
142
78
M42 x 2
16
2570
84833038
63299905
63299905
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
5
8
6.0
7.7
18
33
20
M5
13
18
84833038
63299906
63299906
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
6
9
6.8
8.9
20
36
22
M6
13
27
84833038
63299908
63299908
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
8
12
9.0
10.4
24
42
25
M8
14
46
84833038
63299910
63299910
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
10
14
10.5
12.9
28
48
29
M10
13
76
84833038
63299912
63299912
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
12
16
12.0
15.4
32
54
33
M12
13
115
84833038
63299914
63299914
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
14
19
13.5
16.8
36
60
38
M14
16
129
84833038
63299916
63299916
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
16
21
15.0
19.3
42
66
40
M16
15
230
84833038
63299918
63299918
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
18
23
16.5
21.8
46
72
44
M18 x 1,5
15
267
84833038
63299920
63299920
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
20
25
18.0
24.3
50
78
47
M20 x 1,5
14
415
84833038
63299922
63299922
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
22
28
20.0
25.8
54
84
51
M22 x 1,5
15
443
84833038
63299925
63299925
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
AL = 左手外螺纹
25
31
22.0
29.6
60
94
57
M24 x 2
15
750
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表