您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-KCRM-KCLM-IG - 塑料杆端轴承igubal® KCRM和KCLM类似于DIN 12240-4(DIN 648),尺寸系列K,内螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
塑料杆端轴承 igubal® KCRM和KCLM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_kst_din12240-4_kcrm_u_kclm/k_gk_kcrm_u_kclm_ig.prj},{NB=63255620F-M20 x 1.5},{ARTNR=63255620F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Außenteil: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur® W300, gelblich},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde (KCRM)},{D=20},{B=25},{C1=18.0},{D2=50},{H1=77},{L3=35.0},{G=M20 x 1.5},{W=SW24},{KW=35},{LTSTR=2275},{LTSTA=200},{GEW=55.0},{GG=20},{WW=24},{TYP=0},{DK=35.1},{DDGRO=43.6},{DDKLE=32.4},{LSCHAFT=52.0},{WINK=67.5},{P=1.50},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - E10
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
KW
α - 倾斜角
[° Grad]
LTSTR
额定载荷*径向静态 - 短期载荷的数值可以翻倍
[N]
LTSTA
额定载荷* 轴向静态 - 短期载荷的数值可以翻倍
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63255605
63255605
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
5
8
6.0
18
27
12.0
M5
SW9
43
600
90
4.0
84836080
63255606
63255606
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
6
9
7.0
20
30
13.5
M6
SW10
40
700
150
4.0
84836080
63255608
63255608
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
8
12
9.0
24
36
17.0
M8
SW13
35
1050
250
7.0
84836080
63255610
63255610
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
10
14
10.5
30
43
22.0
M10
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255610F
63255610F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
10
14
10.5
30
43
22.0
M10 x 1,25
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255612
63255612
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
12
16
12.0
34
50
25.0
M12
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255612F
63255612F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
12
16
12.0
34
50
25.0
M12 x 1,25
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255616
63255616
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
16
21
15.0
42
64
30.0
M16
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255616F
63255616F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
16
21
15.0
42
64
30.0
M16 x 1.5
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255620
63255620
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
20
25
18.0
50
77
35.0
M20
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
63255620F
63255620F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IR = 内部右旋螺纹(KCRM)
20
25
18.0
50
77
35.0
M20 x 1.5
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
63255705
63255705
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
5
8
6.0
18
27
12.0
M5
SW9
43
600
90
4.0
84836080
63255706
63255706
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
6
9
7.0
20
30
13.5
M6
SW10
40
700
150
4.0
84836080
63255708
63255708
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
8
12
9.0
24
36
17.0
M8
SW13
35
1050
250
7.0
84836080
63255710
63255710
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
10
14
10.5
30
43
22.0
M10
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255710F
63255710F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
10
14
10.5
30
43
22.0
M10 x 1,25
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255712
63255712
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
12
16
12.0
34
50
25.0
M12
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255712F
63255712F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
12
16
12.0
34
50
25.0
M12 x 1,25
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255716
63255716
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
16
21
15.0
42
64
30.0
M16
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255716F
63255716F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
16
21
15.0
42
64
30.0
M16 x 1.5
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255720
63255720
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
20
25
18.0
50
77
35.0
M20
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
63257720F
63257720F
黑色塑料
外部:IGUMID G,黑色,内圈:IGLIDUR...
IL = 内部左旋螺纹(KCLM)
20
25
18.0
50
77
35.0
M20 x 1.5
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表