您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-RK-GL-IGL-NR4B - 用于单层、双层和三层滚子链的内链,类似于DIN ISO 606(前DIN 8187),带直板,编号4/B
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/ig_4b_e_rk_gl.prj},{NB=10600100GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10600100GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=22.2},{GEW=18},{BU=6.60},{LS=1.70},{SZL=0.065},{TN=ig_4b_e-rk_gl_10_B-1},{CTN=73151190}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10100100GL
06 B-1
10100100GL
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
4
73151900
10500100GL
08 B-1-GL
10500100GL
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
10
73151190
10600100GL
10 B-1-GL
10600100GL
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
18
73151190
10700100GL
12 B-1-GL
10700100GL
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
28
73151190
10800100GL
16 B-1-GL
10800100GL
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
83
73151190
10800100GLH
16 B-1-GLH
10800100GLH
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
93
73151190
10900100GL
20 B-1-GL
10900100GL
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
141
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表