您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/sicherungsbl_din5406.prj},{NB=65366281-MB 9},{ARTNR=65366281},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Sicherungsblech DIN 5406 zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. },{TYP=MB 9},{PD=KM 9},{D1=45},{D2=69},{D3=56.0},{E=6},{F=42.5},{B1=6},{S=1.25},{GEW=15},{LASCHEN=13},{CTN=73182100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
PD
适用于
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
B1
b1
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65363001
65363001
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 0
KM 0
10
21
13.5
3
8.5
3
1.00
1
73182100
65363201
65363201
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 1
KM 1
12
25
17.0
3
10.5
3
1.00
2
73182100
65363401
65363401
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 2
KM 2
15
28
21.0
4
13.5
4
1.00
3
73182100
65363701
65363701
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 3
KM 3
17
32
24.0
4
15.5
4
1.00
3
73182100
65364001
65364001
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 4
KM 4
20
36
26.0
4
18.5
4
1.00
4
73182100
65364401
65364401
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 5
KM 5
25
42
32.0
5
23.0
5
1.25
6
73182100
65364801
65364801
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 6
KM 6
30
49
38.0
5
27.5
5
1.25
8
73182100
65365301
65365301
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 7
KM 7
35
57
44.0
6
32.5
5
1.25
10
73182100
65365801
65365801
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 8
KM 8
40
62
50.0
6
37.5
6
1.25
12
73182100
65366201
65366201
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 9
KM 9
45
69
56.0
6
42.5
6
1.25
15
73182100
65366501
65366501
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 10
KM 10
50
74
61.0
6
47.5
6
1.25
16
73182100
65366801
65366801
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 11
KM 11
55
81
67.0
8
52.5
7
1.50
20
73182100
65367101
65367101
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 12
KM 12
60
86
73.0
8
57.5
7
1.50
25
73182100
65367301
65367301
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 13
KM 13
65
92
79.0
8
62.5
7
1.50
29
73182100
65367501
65367501
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 14
KM 14
70
98
85.0
8
66.5
8
1.50
33
73182100
65367801
65367801
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 15
KM 15
75
104
90.0
8
71.5
8
1.50
36
73182100
65368001
65368001
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 16
KM 16
80
112
95.0
10
76.5
8
1.80
46
73182100
65368301
65368301
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 17
KM 17
85
119
102.0
10
81.5
8
1.80
52
73182100
65368501
65368501
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 18
KM 18
90
126
108.0
10
86.5
10
1.80
62
73182100
65368701
65368701
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 19
KM 19
95
133
113.0
10
91.5
10
1.80
67
73182100
65369001
65369001
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 20
KM 20
100
142
120.0
12
96.5
10
1.80
77
73182100
65363801
65363801
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 21
KM 21
105
145
126.0
12
100.5
12
1.80
83
73182100
65363901
65363901
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 22
KM 22
110
154
133.0
12
105.5
12
1.80
94
73182100
65364101
65364101
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 23
KM 23
115
159
137.0
12
110.5
12
2.00
108
73182100
65364201
65364201
钢制
钢,强度最小为350 N/mm²。
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 9...
MB 24
KM 24
120
164
138.0
14
115.0
12
2.00
105
73182100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表