您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DMFA,SDMFA - 定位銷-大頭端平頭·内螺纹型-尺寸選擇型
PRiCi FA
定位零件
精密定位銷·定位銷襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d15/dmfa.prj},{NB=DMFA6-8},{LV1=Dimension Selectable},{TOL=g6},{MAT=Equivalent to SKS3},{MAT2=SKS3},{SUR2=-},{HN=Treated Hardness: 60~63HRC},{CODE=DMFA},{MYCODE=M_JPDTA},{VAR02=6},{VAR04=8},{VAR06=},{VAR08=},{VAR10=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D尺寸公差
[mm]
FIX04
P尺寸公差
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX12
Sa
[mm]
FIX14
C
[mm]
FIX16
MH
ⁿ/ₐ
FIX18
S2
[mm]
DMFA6-8
DMFA6-8
g6
相當於SKS3
淬火硬度60~63HRC
DMFA
-0.004/-0.012
0/-0.009
10
5
M3
5
1.0
-
0
SDMFA6-8
SDMFA6-8
g6
相當於SUS304
-
SDMFA
-0.004/-0.012
0/-0.009
10
5
M3
5
1.0
-
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MIP01_21 - Shoulder hinge pin with hexagon socket / female thread
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YGF01_15 - Large flat head positioning pin ??¨¨ Female thread type ??¨¨ P s...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJF06_83 - Positioning pin, size head, front end shape selection type, shou...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CLBRM, CLBRHM, PCLBRM, PCLBRHM, GCLBRM, SCLBRM, SCLBRHM, GSCLBRHM - Hinge P...
Misumi
21.04.2022
CLBKM, CLBKHM, PCLBKM, PCLBKHM, GCLBKM, SCLBKM, SCLBKHM, GSCLBKHM - Hinge P...
Misumi
21.04.2022
BDLBRM,BDLBRHM,BDPLBRM,BDPLBRHM,BDGLBRM,BDSLBRM,BDSLBRHM - jiao lian xiao b...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表