您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Drop-In Anchor AN ES - Drop-In Anchor AN ES
Sikla
Siconnect
Anchors and Small Parts
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/anker_und_kleinteile/schlaganker_an_es.prj},{NB=116619(LODLEVEL=400)},{TYP=ES M10x25},{LODLEVEL=400},{BT=12x25},{GL=M10x12},{G=0.02},{VERP=50},{ARTNR=116619},{BT1=12.000},{BT2=25.000},{GL1=10.000},{GL2=12.000},{L=200.000},{C=12.000},{CNSSORT=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYP
Thread
ⁿ/ₐ
BT
Bore depth
ⁿ/ₐ
GL
Thread
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[[Stück]]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
BT1
[mm]
BT2
[mm]
GL1
[mm]
GL2
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
116618
ES M8x25
10x25
M8x12
0.01
100
116618
10.000
25.000
8.000
12.000
200.000
12.000
100
110467
ES M8x30
10x30
M8x13
0.01
100
110467
10.000
30.000
8.000
13.000
200.000
14.000
100
110468
ES M8x40
10x40
M8x20
0.01
100
110468
10.000
40.000
8.000
20.000
200.000
16.000
100
116619
ES M10x25
12x25
M10x12
0.02
50
116619
12.000
25.000
10.000
12.000
200.000
12.000
100
110506
ES M10x30
12x30
M10x12
0.02
50
110506
12.000
30.000
10.000
12.000
200.000
19.000
100
110469
ES M10x40
12x40
M10x15
0.02
50
110469
12.000
40.000
10.000
15.000
200.000
19.000
100
116620
ES M12x25
15x25
M12x12
0.02
50
116620
15.000
25.000
12.000
12.000
200.000
12.000
100
110470
ES M12x50
15x50
M12x18
0.04
50
110470
15.000
50.000
12.000
18.000
200.000
24.000
100
110471
ES M16x65
20x65
M16x23
0.10
25
110471
20.000
65.000
16.000
23.000
200.000
32.000
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表