您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA09AA - 磁耦合无杆气缸·基本型·缸径·6~32
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea09aa_asmtab.prj},{NB=EA09AA-15-50},{SERIES=EA09AA},{TYPE=Basic type},{AM=Double action},{BORE=15},{STROKE=50},{BU=Rubber buffer on both sides},{FLUID=air},{ZG=0.7},{ZD=0.16},{EPT=1.05},{TEMPERATURE=0~60℃},{PISTON=50~500},{FEED=Don't need},{IN=Horizontal, inclined, vertical},{A=4},{B=35},{C=14},{D=16.6},{E=2.0},{F=10},{G=5.5},{H=13.0},{I=0},{J=6.0},{K=11},{L=57},{MM=M4},{MM1=4.000},{N=11.0},{NA=17},{O1=M10×1.0},{O11=10.000},{O12=1.000},{R=0},{P1=83},{T=8.0},{Q=35},{X=19},{P=103},{AI=M5},{AL1=5.000},{MR=137.0},{INFOTEXT=website},{SG=43.000},{WG=9.000},{WK=22.000},{PPATH=ea09aa/assemblies/ea09aa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
BU
缓冲形式
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
ZG
最高使用工作压力
[MPa]
ZD
最低使用工作压力
[MPa]
EPT
保证耐受压力 [Mpa]
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
工作温度
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞使用速度
[mm/s]
FEED
给油
ⁿ/ₐ
IN
安装方向
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NA
[mm]
O1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
P1
[mm]
T
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
P
[mm]
AI
进气口
ⁿ/ₐ
MR
磁性保持力
[N]
EA09AA-6-50
EA09AA-6-50
EA09AA
基本型
双作用
6
两侧橡胶缓冲
空气
0.7
0.16
1.05
0~60℃
50~500
不需要
水平、倾斜、垂直
4
17
8
7.6
4.0
8
5.0
13.5
0
4.5
5
35
M3
9.5
10
M6
0
62
6.5
25
10
78
M3
19.6
EA09AA-10-50
EA09AA-10-50
EA09AA
基本型
双作用
10
两侧橡胶缓冲
空气
0.7
0.16
1.05
0~60℃
50~500
不需要
水平、倾斜、垂直
4
25
14
12.0
1.5
9
5.0
12.5
0
4.5
4
38
M3
11.0
14
M10×1.0
0
63
7.5
30
16
81
M5
53.9
EA09AA-15-50
EA09AA-15-50
EA09AA
基本型
双作用
15
两侧橡胶缓冲
空气
0.7
0.16
1.05
0~60℃
50~500
不需要
水平、倾斜、垂直
4
35
14
16.6
2.0
10
5.5
13.0
0
6.0
11
57
M4
11.0
17
M10×1.0
0
83
8.0
35
19
103
M5
137.0
EA09AA-20-50
EA09AA-20-50
EA09AA
基本型
双作用
20
两侧橡胶缓冲
空气
0.7
0.16
1.05
0~60℃
50~500
不需要
水平、倾斜、垂直
8
36
26
21.6
2.0
13
7.5
20.0
28
6.0
8
66
M4
18.0
24
M20×1.5
12
106
10.0
50
25
132
Rc1/8
231.0
EA09AA-25-50
EA09AA-25-50
EA09AA
基本型
双作用
25
两侧橡胶缓冲
空气
0.7
0.16
1.05
0~60℃
50~500
不需要
水平、倾斜、垂直
8
46
32
26.4
2.0
13
7.5
20.5
34
8.0
10
70
M5
18.5
30
M26×1.5
15
111
10.0
50
30
137
Rc1/8
363.0
EA09AA-32-50
EA09AA-32-50
EA09AA
基本型
双作用
32
两侧橡胶缓冲
空气
0.7
0.16
1.05
0~60℃
50~500
不需要
水平、倾斜、垂直
8
60
32
33.6
2.0
16
8.0
22.0
40
8.0
15
80
M6
20.0
36
M26×1.5
18
124
13.0
50
40
156
Rc1/8
588.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表