您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA10AA - 气爪-平行开闭型
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea10aa_asmtab.prj},{NB=EA10AA-20-10-0},{BORE=20},{STROKE=10},{A=9.5},{B=29.0},{C=20},{D=52.8},{E=84.8},{F=50},{G=26.3},{H=16.3},{I=8},{J=30},{K1=8.0},{K2=10.0},{K3=10},{L=4.3},{M=35.0},{O1=18.6},{Q=5},{R=9.0},{T=42.0},{U=10.0},{V=23.0},{W=10},{X=15},{Z=27.6},{Y1=7.5},{Y2=16.8},{AA=32},{BB=18},{CC=14.0},{DD=2.1},{EE=9.0},{A1=5.0},{A2=12.0},{A11=1.254},{A111=1.454},{EE1=5.2},{EE2=12.2},{EE3=1.75},{KK1=5},{S1=5},{YY1=18.0},{YY2=21},{YY3=1.30},{YY4=2.0},{YY=4},{YYY=4},{ZX=26},{JL=15.7},{D1=4.4},{D2=3.8},{SC=EA10AA},{TYPE=Basic type},{AM=Double action},{PT=M5},{WJJCL=42},{NJJCL=66},{FLUID=air},{OPR=0.2~0.7},{TEMPERATURE=-10~60℃},{CFJD=±0.01},{PISTON=180},{FEED=Don't need},{GT=+2.2/-0.2},{HT=0/-0.7},{CXKGSL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
STROKE
开闭行程
[mm]
PT
接管螺纹
ⁿ/ₐ
WJJCL
外径夹持力
ⁿ/ₐ
NJJCL
内径夹持力
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
使用压力范围
[MPa]
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
PISTON
最高使用频率
[c.p.m]
FEED
给油
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GT
G公差
[mm]
H
[mm]
HT
H公差
[mm]
I
[mm]
IT
I公差
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WT
W公差
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ZT
Z公差
[mm]
Y1
[mm]
Y1T
Y1公差
[mm]
Y2
[mm]
Y2T
Y2公差
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
EA10AA-10-4-0
EA10AA-10-4-0
EA10AA
基本型
双作用
10
4
M3
11
17
空气
0.2~0.7
-10~60℃
±0.01
180
不需要
6.0
23.0
12
37.8
57.0
29
15.2
+2.2/0
11.2
0/-0.7
4
0/-0.1
16
M3 x 0.5
6.0
5.5
6
2.6
27.0
Φ11 H9(+0.043/0) 深2
11.4
M2.5x0.45
3
5.7
M3x0.5
23.0
9.0
19.0
5
0/-0.05
11
Φ2 H9(+0.025/0) 深3
16.4
0/-0.05
5.2
0/-0.02
7.6
0/-0.02
18
12
0.0
0.0
5.4
EA10AA-16-6-0
EA10AA-16-6-0
EA10AA
基本型
双作用
16
6
M5
34
45
空气
0.2~0.7
-10~60℃
±0.01
180
不需要
7.5
24.3
15
42.5
67.3
38
20.9
+2.2/-0.2
14.9
0/-0.7
5
0/-0.1
24
M4 x 0.7
4.5
8.0
8
3.4
30.0
Φ17 H9(+0.043/0) 深2
16.0
M3x0.5
4
7.0
M5x0.8
30.6
7.5
19.0
8
0/-0.05
13
Φ3 H9(+0.025/0) 深3
23.6
0/-0.05
6.5
0/-0.02
11.0
0/-0.02
22
15
11.6
2.1
5.8
EA10AA-20-10-0
EA10AA-20-10-0
EA10AA
基本型
双作用
20
10
M5
42
66
空气
0.2~0.7
-10~60℃
±0.01
180
不需要
9.5
29.0
20
52.8
84.8
50
26.3
+2.2/-0.2
16.3
0/-0.7
8
0/-0.1
30
M5 x 0.8
8.0
10.0
10
4.3
35.0
Φ21 H9(+0.052/0) 深3
18.6
M4x0.7
5
9.0
M5x0.8
42.0
10.0
23.0
10
0/-0.05
15
Φ4 H9(+0.03/0) 深4
27.6
0/-0.05
7.5
0/-0.02
16.8
0/-0.02
32
18
14.0
2.1
9.0
EA10AA-25-14-0
EA10AA-25-14-0
EA10AA
基本型
双作用
25
14
M5
65
104
空气
0.2~0.7
-10~60℃
±0.01
180
不需要
11.0
30.0
25
63.6
102.7
63
33.3
+2.5/-0.2
19.3
0/-0.8
10
0/-0.1
36
M6 x 1
10.0
12.0
12
5.1
36.5
Φ26 H9(+0.052/0) 深3.5
22.0
M5x0.8
6
12.0
M5x0.8
52.0
10.7
23.5
12
0/-0.05
20
Φ4 H9(+0.03/0) 深4
33.6
0/-0.05
10.0
0/-0.02
21.8
0/-0.02
40
22
19.0
3.5
11.5
EA10AA-32-22-0
EA10AA-32-22-0
EA10AA
基本型
双作用
32
22
M5
158
193
空气
0.2~0.7
-10~60℃
±0.02
60
不需要
12.0
40.0
29
67.0
113.0
97
48.0
+2.5/0
26.0
0/-0.5
12
0/-0.1
46
M6 x 1
10.0
13.0
13
5.1
48.0
Φ34 H9(+0.062/0) 深4
26.0
M6x1
7
14.0
M5x0.8
60.0
11.0
31.0
15
0/-0.05
24
Φ5 H9(+0.03/0) 深5
40.0
0/-0.1
12.0
0/-0.02
23.0
0/-0.02
45
26
24.0
3.3
11.5
EA10AA-40-30-0
EA10AA-40-30-0
EA10AA
基本型
双作用
40
30
M5
254
318
空气
0.2~0.7
-10~60℃
±0.02
60
不需要
15.0
49.0
36
83.0
139.0
119
60.0
+2.7/0
30.0
0/-0.5
14
0/-0.1
56
M8 x 1.25
13.0
16.0
17
6.6
58.0
Φ42 H9(+0.062/0) 深4
32.0
M8x1.25
9
17.0
M5x0.8
72.0
12.0
38.0
18
0/-0.05
28
Φ5 H9(+0.03/0) 深5
48.0
0/-0.1
14.0
0/-0.02
29.0
0/-0.02
56
32
29.4
3.7
13.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表