您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA10DA - 气爪-两爪·宽型-平行开闭型
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea10da_asmtab.prj},{NB=EA10DA-16-30-0},{BORE=16},{XC=30},{A=40},{B=45},{C=60},{D=28},{E=68},{F=98},{G=128},{H=26},{B1=10},{B2=7},{C1=23},{D1=1.5},{C2=3},{D2=3.0},{C3=3},{D3=3.0},{V=5.5},{V1=4},{W=42},{AA=10.0},{VM=8},{N=58},{N1=39},{N2=19},{N3=9.0},{N4=0.5},{Q=15.0},{Q1=16.5},{Q2=10},{Q3=20.5},{Q4=11.0},{EE=55},{EE1=22.6},{EE2=25},{EE3=25},{EE4=43},{EE5=8},{R=10},{R1=6.5},{S=19},{Y=9.0},{Y1=13},{AA1=5},{SC=EA10DA},{TYPE=Parallel open close type · wide type},{AM=Double action},{JGKJ=M5},{JCLJ=45},{FLUID=air},{OPR=0.1~0.6},{TEMPERATURE=-10~60℃},{CFJD=±0.1},{A1=M5},{A2=M5},{C1T=+0.052/0},{C2T=+0.025/0},{C3T=+0.025/0},{E2=M6},{E3=M5},{E4=M5},{E5=M5},{INFOTEXT=website},{CXKGSL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
XC
手指行程
[mm]
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
JCLJ
夹持力矩N
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
使用压力范围
[MPa]
TEMPERATURE
环境和流体温度
[°C]
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
A2
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
C1
[mm]
C1T
C1公差
[mm]
D1
[mm]
C2
[mm]
C2T
C2公差
[mm]
D2
[mm]
C3
[mm]
C3T
C3公差
[mm]
D3
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
AA
[mm]
VM
[mm]
E2
ⁿ/ₐ
E3
ⁿ/ₐ
E4
ⁿ/ₐ
E5
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
Q3
[mm]
Q4
[mm]
EE
e
[mm]
EE1
e1
[mm]
EE2
e2
[mm]
EE3
e3
[mm]
EE4
e4
[mm]
EE5
e5
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
EA10DA-10-20-0
EA10DA-10-20-0
EA10DA
平行开闭型·宽型
双作用
10
20
M5
14
空气
0.1~0.6
-10~60℃
±0.1
38
36
51
26
56
76
100
24
M4
8
M4
5
18
+0.043/0
1.5
3
+0.025/0
3.0
3
+0.025/0
3.0
4.5
4
34
9.0
6
M5
M5
M5
M4
46
31
15
8.0
0.5
12.4
12.5
8
16.8
8.4
44
18.2
20
20
34
7
9
5.5
15
7.0
10
EA10DA-16-30-0
EA10DA-16-30-0
EA10DA
平行开闭型·宽型
双作用
16
30
M5
45
空气
0.1~0.6
-10~60℃
±0.1
40
45
60
28
68
98
128
26
M5
10
M5
7
23
+0.052/0
1.5
3
+0.025/0
3.0
3
+0.025/0
3.0
5.5
4
42
10.0
8
M6
M5
M5
M5
58
39
19
9.0
0.5
15.0
16.5
10
20.5
11.0
55
22.6
25
25
43
8
10
6.5
19
9.0
13
EA10DA-20-40-0
EA10DA-20-40-0
EA10DA
平行开闭型·宽型
双作用
20
40
M5
74
空气
0.1~0.6
-10~60℃
±0.1
54
58
71
38
82
122
160
32
M6
12
M6
7
27
+0.052/0
1.5
4
+0.030/0
4.0
4
+0.030/0
4.0
6.6
5
52
11.0
10
M6
M5
M5
M6
70
46
24
10.0
1.0
15.0
20.0
10
24.0
14.0
65
28.2
30
30
54
10
11
6.5
24
12.5
17
EA10DA-25-50-0
EA10DA-25-50-0
EA10DA
平行开闭型·宽型
双作用
25
50
M5
131
空气
0.1~0.6
-10~60℃
±0.1
66
70
88
48
100
150
196
38
M8
16
M8
7
32
+0.052/0
1.5
4
+0.030/0
4.5
4
+0.030/0
4.5
9.0
5
62
12.5
12
M8
M5
M5
M8
81
52
29
11.5
1.0
18.5
23.5
13
27.0
18.0
76
33.2
38
40
64
12
16
6.5
29
14.0
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表