您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EAHXY,EAHXYH,EAHXZ,EAHXZH - 小零件·磁铁-磁铁-平头螺栓止动型 表面s级上型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1621_1.prj},{NB=EAHXYH25-6},{CODE=EAHXYH},{TYPE=yuanxing},{MAT=nairenvcitie},{SUR=dunie},{C=150C°},{POLE1=S},{POLE2=N},{A=25.0},{T=6.0},{D1=13.0},{D2=7.0},{ENCL=M6-L15},{TT=13},{N=78.4(8.0)},{G=4100~4400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
C
耐热温度
ⁿ/ₐ
POLE1
表面磁极
ⁿ/ₐ
POLE2
反面磁极
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭矩
[N*m]
N
吸引力N(kgf)
[N]
G
表面磁通密度高斯(G)
ⁿ/ₐ
EAHXY8-2
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
8.0
2.0
5.5
3.0
M2.5-L6
0.8
7.8(0.8)
1900~2500
EAHXY8-3
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
8.0
3.0
5.5
3.0
M2.5-L6
0.8
10.8(1.1)
2300~2800
EAHXY10-3
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
10.0
3.0
6.5
3.5
M3-L8
1.5
14.7(1.5)
3400~4000
EAHXY10-4
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
10.0
4.0
6.5
3.5
M3-L8
1.5
18.6(1.9)
3900~4200
EAHXY12-3
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
12.0
3.0
6.5
3.5
M3-L8
1.5
18.6(1.9)
3500~4000
EAHXY12-4.5
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
12.0
4.5
6.5
3.5
M3-L8
1.5
23.5(2.4)
4000~4300
EAHXY15-3
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
15.0
3.0
9.0
4.8
M4-L10
3.6
23.5(2.4)
3700~4200
EAHXY15-5
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
15.0
5.0
9.0
4.8
M4-L10
3.6
41.1(4.2)
4100~4500
EAHXY20-4
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
20.0
4.0
11.0
5.8
M5-L12
7.6
49.0{5.0}
3700~4100
EAHXY20-5.5
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
20.0
5.5
11.0
5.8
M5-L12
7.6
54.8(5.6)
4100~4400
EAHXY25-4
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
25.0
4.0
13.0
7.0
M6-L15
13
58.8(6.0)
3600~4100
EAHXY25-6
EAHXY
圆型
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
25.0
6.0
13.0
7.0
M6-L15
13
78.4(8.0)
4000~4400
EAHXYH8-2
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
8.0
2.0
5.5
3.0
M2.5-L6
0.8
7.8(0.8)
2000~2500
EAHXYH8-3
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
8.0
3.0
5.5
3.0
M2.5-L6
0.8
10.8(1.1)
2400~2800
EAHXYH10-3
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
10.0
3.0
6.5
3.5
M3-L8
1.5
14.7(1.5)
3500~4000
EAHXYH10-4
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
10.0
4.0
6.5
3.5
M3-L8
1.5
18.6(1.9)
4000~4200
EAHXYH12-3
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
12.0
3.0
6.5
3.5
M3-L8
1.5
20.1(2.06)
3600~4000
EAHXYH12-4.5
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
12.0
4.5
6.5
3.5
M3-L8
1.5
23.5(2.4)
4100~4300
EAHXYH15-3
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
15.0
3.0
9.0
4.8
M4-L10
3.6
26.8(2.74)
3700~4100
EAHXYH15-5
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
15.0
5.0
9.0
4.8
M4-L10
3.6
41.1(4.2)
4200~4500
EAHXYH20-4
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
20.0
4.0
11.0
5.8
M5-L12
7.6
-
-
EAHXYH20-5.5
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
20.0
5.5
11.0
5.8
M5-L12
7.6
54.8(5.6)
4200~4400
EAHXYH25-4
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
25.0
4.0
13.0
7.0
M6-L15
13
-
-
EAHXYH25-6
EAHXYH
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150°C
S
N
25.0
6.0
13.0
7.0
M6-L15
13
78.4(8.0)
4100~4400
EAHXZ8-2
EAHXZ
正方形
钕磁铁
镀镍
80°C
S
N
8.0
2.0
5.5
3.0
M2.5-L6
0.8
10.8(1.1)
2900~3400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EAHXC,EAHXCH,EAHXS,EAHXSH - 小零件·磁铁-磁铁-平头螺纹止动型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BLS76_77 - 磁性定位块 弱磁型 圆型/长方型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表