您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ED08-09-10 - 经济型全铁接头-弯接头/直接头·内外螺纹/外螺纹异径/外螺纹同径
HEFA
40-气动类
快插接头/球阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector_ball_valve/ed08ch-09mh-10mh.prj},{NB=ED09MH-0604},{SC=ED09MH},{LX1=Abnormal joint with external thread},{MT=iron},{ST=Blue zinc plating},{NT=0604},{RX=26.441},{R=R3/4},{R1=R1/2},{Y1=0.0},{X1=0.0},{A=0.0},{Y=0.0},{X=45.5},{T=19.0},{T1=16.3},{D=15.8},{D1=12.0},{S=27.0},{M=9.0},{INFOTEXT=website},{D11=20.9},{H1=16.3},{H=19.0},{S1=31.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
R1
[mm]
Y1
[mm]
X1
[mm]
A
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
M
m
[mm]
ED08CH-0202
ED08CH-0202
ED08CH
内外螺纹弯接头
铁
镀蓝锌
0202
R1/4
Rc1/4
22.0
28.0
19.0
32.0
38.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ED08CH-0303
ED08CH-0303
ED08CH
内外螺纹弯接头
铁
镀蓝锌
0303
R3/8
Rc3/8
24.0
31.5
23.0
36.5
43.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ED08CH-0404
ED08CH-0404
ED08CH
内外螺纹弯接头
铁
镀蓝锌
0404
R1/2
Rc1/2
32.0
38.5
29.0
46.0
53.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ED08CH-0606
ED08CH-0606
ED08CH
内外螺纹弯接头
铁
镀蓝锌
0606
R3/4
Rc3/4
35.0
41.0
34.0
53.0
58.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ED08CH-0808
ED08CH-0808
ED08CH
内外螺纹弯接头
铁
镀蓝锌
0808
R1
Rc1
42.5
51.0
44.5
64.0
73.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ED09MH-0201
ED09MH-0201
ED09MH
外螺纹异径直接头
铁
镀蓝锌
0201
R1/4
R1/8
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
14.0
10.0
7.0
4.5
14.0
6.0
ED09MH-0302
ED09MH-0302
ED09MH
外螺纹异径直接头
铁
镀蓝锌
0302
R3/8
R1/4
0.0
0.0
0.0
0.0
34.0
14.5
13.0
9.0
7.0
17.0
6.0
ED09MH-0402
ED09MH-0402
ED09MH
外螺纹异径直接头
铁
镀蓝锌
0402
R1/2
R1/4
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
18.0
14.5
12.5
6.0
22.0
7.0
ED09MH-0403
ED09MH-0403
ED09MH
外螺纹异径直接头
铁
镀蓝锌
0403
R1/2
R3/8
0.0
0.0
0.0
0.0
38.0
16.0
14.0
12.0
9.5
22.0
8.0
ED09MH-0604
ED09MH-0604
ED09MH
外螺纹异径直接头
铁
镀蓝锌
0604
R3/4
R1/2
0.0
0.0
0.0
0.0
45.5
19.0
16.3
15.8
12.0
27.0
9.0
ED09MH-0806
ED09MH-0806
ED09MH
外螺纹异径直接头
铁
镀蓝锌
0806
R1
R3/4
0.0
0.0
0.0
0.0
54.0
22.0
19.5
21.4
16.5
34.0
13.5
ED10MH-01
ED10MH-01
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
01
R1/8
0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.0
10.0
0.0
4.0
0.0
12.0
0.0
ED10MH-02
ED10MH-02
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
02
R1/4
0
0.0
0.0
0.0
0.0
34.0
14.0
0.0
7.0
0.0
14.0
0.0
ED10MH-03
ED10MH-03
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
03
R3/8
0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
14.0
0.0
9.0
0.0
17.0
0.0
ED10MH-04
ED10MH-04
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
04
R1/2
0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
17.0
0.0
12.0
0.0
21.0
0.0
ED10MH-06
ED10MH-06
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
06
R3/4
0
0.0
0.0
0.0
0.0
52.0
20.0
0.0
16.0
0.0
27.0
0.0
ED10MH-08
ED10MH-08
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
08
R1
0
0.0
0.0
0.0
0.0
59.0
23.0
0.0
20.0
0.0
36.0
0.0
ED10MH-10
ED10MH-10
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
10
R11/4
0
0.0
0.0
0.0
0.0
63.0
24.0
0.0
27.0
0.0
41.0
0.0
ED10MH-12
ED10MH-12
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
12
R11/2
0
0.0
0.0
0.0
0.0
67.4
27.0
0.0
32.0
0.0
50.0
0.0
ED10MH-16
ED10MH-16
ED10MH
外螺纹同径直接头
铁
镀蓝锌
16
R2
0
0.0
0.0
0.0
0.0
72.0
27.0
0.0
43.0
0.0
60.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表