您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
EF Tee
SEKISUI
Pipe & Fittings
PLANT HYPER BK
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/pipe_fittings/plant_hyper_bk/ef_tee.prj},{NB=PET402},{ORDERNO=PET402},{STD=JIS},{A=40x25},{D1=34},{T=3.4},{D=65.0},{SD=48.40},{L=171.00},{SL=46},{H=121},{X=6.500},{XX=22.300},{VER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
T
t
[mm]
D
[mm]
SD
d
[mm]
L
[mm]
SL
l
[mm]
H
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
PET25
PET25
JIS
25x25
34
3.4
49.0
34.40
118.00
42
100
0
PET40
PET40
JIS
40x40
48
4.4
65.0
48.40
171.00
46
142
0
PET50
PET50
JIS
50x50
60
5.5
80.0
60.50
170.00
52
143
0
PET75
PET75
JIS
75x75
89
8.1
117.0
89.70
238.00
65
181
0
PET1H
PET1H
JIS
100x100
114
10.4
148.0
114.85
279.00
78
208
0
PET402
PET402
JIS
40x25
34
3.4
65.0
48.40
171.00
46
121
0
PET503
PET503
JIS
50x25
34
3.4
80.0
60.50
186.00
52
131
0
PET755
PET755
JIS
75x25
34
3.4
116.0
89.70
240.00
65
148
0
PET752
PET752
JIS
75x50
60
5.5
117.0
89.70
238.00
65
164
0
PET1H3
PET1H3
JIS
100x50
60
5.5
148.0
114.85
251.00
78
179
0
PET1H1
PET1H1
JIS
100x75
89
8.1
148.0
114.85
251.00
78
197
0
PET1FZ
PET1FZ
JIS
150x150
165
9.8
196.1
166.00
666.00
103
352
1
PET2FZ
PET2FZ
ISO
250x250
315
18.7
396.0
317.18
996.97
138
471
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表