您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
EKN蝶阀 AWWA ANSI CLASS 150
VAG阀安格
蝶阀
蝶阀
面对面长度根据AWWA标准
电动执行器
EKN AWWA
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/absperrklappe_awwa/stellantrieb/ekn_awwa/ekn_awwa_pn16_asmtab.prj},{NB=VAG-EKN-AWWA_R14_DN400-ANSI CLASS 150_EA-O(400)},{DNX=400},{D1=350},{DD=595},{DK=540},{N=16},{D2=29},{W1=11.25},{W2=22.50},{E1=356},{E2=566},{E3=482},{E4=100},{E5=148},{E6=150},{E7=407},{H2=560},{H3=310},{L2=320},{L1=203},{B=36.5},{DKL1=387.000},{KL2=75.000},{KL3=63.000},{KL4=102.000},{KL5=54.000},{KL6=81.000},{KL7=105.000},{DDG=461.000},{DDD=120.000},{DDA=95.000},{LA=30.000},{DHF=140.000},{AH=316.000},{BFU=25},{GGSM=100.3},{DGD1=210.000},{DKL9=140.0},{GJ=75.000},{GHK=159.000},{GA=100},{BSV=96},{BV=135.0},{HGV=109.0},{HGF=12.0},{GE=189},{GR=259},{DD1=125},{DGA=20.000},{DHA1=20.000},{DHA2=13.000},{HA3=160.000},{DHA4=40.000},{HA5=45.000},{HA6=15.000},{HA1=80.0},{LODLEVEL=400},{POS=O}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
D1
手轮 Ø
[mm]
DD
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
L1
面对面长度
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
UNT
ⁿ/ₐ
UND
ⁿ/ₐ
GS
ⁿ/ₐ
GGSM
[mm]
TYP
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
BSV
[mm]
GE
[mm]
GR
[mm]
SA
ⁿ/ₐ
EKN-AWWA_R14_DN150-ANSI C...
ANSI CLASS 150
150 (6")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
250
280
241
8
23
22.50
45.00
182
318
256
63
94
75
211
424
155
160
127
25.4
-
-
F12
63.3
63
62
128
125
SA7.2
EKN-AWWA_R14_DN200-ANSI C...
ANSI CLASS 150
200 (8")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
250
345
299
8
23
22.50
45.00
217
336
287
63
94
75
242
424
185
200
152
28.6
-
-
F12
63.3
63
62
128
125
SA7.2
EKN-AWWA_R14_DN250-ANSI C...
ANSI CLASS 150
250 (10")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
250
405
362
12
26
15.00
30.00
221
368
319
63
94
75
274
424
218
240
203
30.2
-
-
F12
63.3
63
62
128
125
SA7.6
EKN-AWWA_R14_DN300-ANSI C...
ANSI CLASS 150
300 (12")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
250
485
432
12
26
15.00
30.00
268
448
382
80
111
88
325
429
253
280
203
32.0
-
-
F14
80.3
80
62
133
130
SA7.6
EKN-AWWA_R14_DN350-ANSI C...
ANSI CLASS 150
350 (14")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
250
535
476
12
29
15.00
30.00
303
464
414
80
111
88
357
431
285
285
203
32.4
-
-
F14
80.3
80
62
133
130
SA10.2
EKN-AWWA_R14_DN400-ANSI C...
ANSI CLASS 150
400 (16")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
350
595
540
16
29
11.25
22.50
356
566
482
100
148
150
407
560
310
320
203
36.5
-
-
F16
100.3
100
96
189
259
SA10.2
EKN-AWWA_R14_DN450-ANSI C...
ANSI CLASS 150
450 (18")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
350
635
578
12
32
11.25
22.50
377
576
492
100
148
150
417
558
350
280
203
40.0
25
-
F16
100.3
VZ 2,4
100
96
189
259
SA7.6
EKN-AWWA_R14_DN500-ANSI C...
ANSI CLASS 150
500 (20")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
400
700
635
16
32
9.00
18.00
418
637
553
100
148
150
478
558
380
320
203
43.0
1 1/8
-
F16
100.3
VZ 2,4
100
96
189
259
SA7.6
EKN-AWWA_R14_DN600-ANSI C...
ANSI CLASS 150
600 (24")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
400
815
749
16
35
9.00
18.00
507
715
627
125
173
150
552
565
445
400
203
48.0
28
31
F25
125.3
VZ 4
125
96
194
264
SA10.2
EKN-AWWA_R14_DN750-ANSI C...
ANSI CLASS 150
750 (30")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
400
985
914
24
35
6.43
12.86
582
822
721
160
218
175
631
641
525
390
305
54.0
1 1/4
35
F30
160.3
GZ 8:1
160
116
290
340
SA10.2
EKN-AWWA_R14_DN900-ANSI C...
ANSI CLASS 150
900 (36")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
400
1170
1086
24
42
6.75
13.50
698
964
869
200
273
208
754
769
600
550
305
60.0
1 1/2
41
F35
200.3
GZ 16:1
200
146
367
470
SA7.6
EKN-AWWA_R14_DN1050-ANSI ...
ANSI CLASS 150
1050 (42")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
500
1345
1257
32
42
5.00
10.00
789
1063
942
200
273
208
827
771
700
650
305
67.0
1 1/2
51
F35
200.3
GZ 16:1
200
146
367
470
SA10.2
EKN-AWWA_R14_DN1200-ANSI ...
ANSI CLASS 150
1200 (48")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 电动 (EA)
电动执行机构
500
1510
1422
40
42
4.09
8.18
879
1260
1114
250
335
258
984
826
775
700
381
70.0
1 1/2
51
F35
250.3
GZ 16:1
250
170
402
525
SA10.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表