您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
EKN EPOXY Gas PN16
VAG阀安格
蝶阀
蝶阀
法兰面间距符合系列14
电动执行器
EKN 环氧树脂喷涂 气体
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe14/stellantrieb/ekn_epoxid_gas/ekn_epoxid_g_pn16.prj},{NB=VAG-EKN-EP-G_R14_DN450-PN16_EA-O(400)},{PN=16},{DN=450},{L1=330},{D=640},{K=585},{B=32},{N=20},{D2=31},{E1=306},{E2=544},{E3=460},{E4=100},{E5=148},{E6=105},{E7=385},{H2=532},{H3=325},{L2=250},{DKL1=405.000},{KL2=92.000},{KL3=45.000},{KL4=109.000},{KL5=87.000},{KL6=110.000},{KL7=106.000},{DKL8=77.000},{DKL9=115.000},{DDG=526.000},{DDD=120.000},{DDA=112.000},{LA=64.000},{DDL=548.000},{VD=4.000},{GD1=175.000},{GJ=75.000},{GA=100.000},{GE=189},{DHA1=160.000},{DHA2=70.000},{GGSM=100.300},{R2=259},{HGF=12.000},{BV=135.000},{HGV=109.000},{HDE=60.000},{H4=155.000},{F=115.000},{A1=40.000},{A4=103.000},{HHA1=40.000},{C1=265},{C2=186},{B1=237},{B2=62.000},{LM=140.000},{LODLEVEL=400},{POS=O}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
K
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
GE
[mm]
R2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B1
[mm]
EKN-EP-G_R14_DN150-PN16_E...
16
150
VAG EKN蝶阀
DN150 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
210
285
240
19
8
23
电动执行机构
134
277
225
50
77
63
185
373
150
150
98
100
265
186
237
EKN-EP-G_R14_DN200-PN16_E...
16
200
VAG EKN蝶阀
DN200 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
230
340
295
20
12
23
电动执行机构
169
308
256
50
77
63
216
373
175
185
98
100
265
186
237
EKN-EP-G_R14_DN250-PN16_E...
16
250
VAG EKN蝶阀
DN250 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
250
400
355
22
12
28
电动执行机构
199
351
299
50
77
63
259
373
205
225
98
100
265
186
237
EKN-EP-G_R14_DN300-PN16_E...
16
300
VAG EKN蝶阀
DN300 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
270
455
410
25
12
28
电动执行机构
236
416
351
63
94
63
309
398
232
260
128
125
265
186
237
EKN-EP-G_R14_DN350-PN16_E...
16
350
VAG EKN蝶阀
DN350 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
290
520
470
27
16
28
电动执行机构
261
440
378
63
94
75
333
400
265
270
128
125
282
191
247
EKN-EP-G_R14_DN400-PN16_E...
16
400
VAG EKN蝶阀
DN400 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
310
580
525
28
16
31
电动执行机构
298
479
413
80
111
88
356
405
295
320
133
130
282
191
247
EKN-EP-G_R14_DN450-PN16_E...
16
450
VAG EKN蝶阀
DN450 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
330
640
585
32
20
31
电动执行机构
306
544
460
100
148
105
385
532
325
250
189
259
265
186
237
EKN-EP-G_R14_DN500-PN16_E...
16
500
VAG EKN蝶阀
DN500 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
350
715
650
32
20
34
电动执行机构
357
583
499
100
148
105
424
532
362
300
189
259
265
186
237
EKN-EP-G_R14_DN600-PN16_E...
16
600
VAG EKN蝶阀
DN600 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
390
840
770
36
20
37
电动执行机构
413
673
585
125
173
150
510
539
425
330
194
264
282
191
247
EKN-EP-G_R14_DN700-PN16_E...
16
700
VAG EKN蝶阀
DN700 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
430
910
840
40
24
37
电动执行机构
470
749
648
160
218
165
573
615
460
400
290
340
282
191
247
EKN-EP-G_R14_DN800-PN16_E...
16
800
VAG EKN蝶阀
DN800 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
470
1025
950
43
24
41
电动执行机构
537
822
721
160
218
175
631
615
520
450
290
340
282
191
247
EKN-EP-G_R14_DN900-PN16_E...
16
900
VAG EKN蝶阀
DN900 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
510
1125
1050
47
28
41
电动执行机构
589
891
770
200
273
208
680
745
570
550
370
470
282
191
247
EKN-EP-G_R14_DN1000-PN16_...
16
1000
VAG EKN蝶阀
DN1000 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
550
1255
1170
50
28
44
电动执行机构
665
1010
889
200
273
208
774
745
635
600
370
470
282
191
247
EKN-EP-G_R14_DN1200-PN16_...
16
1200
VAG EKN蝶阀
DN1200 PN16
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
630
1485
1390
57
32
50
电动执行机构
784
1160
1014
250
335
258
884
840
750
700
402
525
384
235
285
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EKN EPOXY Gas PN10
VAG阀安格
03.06.2024
Modèle 50800 - 90° pneumatic actuator - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN10
VAG阀安格
03.06.2024
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN25
VAG阀安格
03.06.2024
TWINJET PN16
VAG阀安格
03.06.2024
伸缩接头-两侧螺纹PN 16
VAG阀安格
03.06.2024
DANAÏS 150 with MR reducers - 带塑性体或金属座的高性能阀门
KSB
14.04.2024
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN16
VAG阀安格
03.06.2024
EKN蝶阀 AWWA ANSI CLASS 150
VAG阀安格
03.06.2024
SKR PN16
VAG阀安格
03.06.2024
EKN 短径 环氧树脂喷涂 水 PN16
VAG阀安格
03.06.2024
EKN 短径 环氧树脂喷涂 水 PN10
VAG阀安格
03.06.2024
EKN EPOXY Gas PN16
VAG阀安格
03.06.2024
RETO-STOP PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表