您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
EKN 不锈钢堆焊型 PN25
VAG阀安格
蝶阀
蝶阀
法兰面间距符合系列14
电动执行器
EKN 不锈钢堆焊型
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe14/stellantrieb/ekn_stahl_geschweisst/ekn_epoxid_w_pn25.prj},{NB=VAG-EKN-EP-ST_R14_DN600-PN25_EA-O(400)},{PN=25},{DN=600},{L1=390},{D=845},{K=770},{B=42},{N=20},{D2=41},{E1=425},{E2=692},{E3=591},{E4=160},{E5=218},{E6=165},{E7=516},{H2=615},{H3=428},{L2=330},{DKL1=544.000},{KL2=99.000},{KL3=75.000},{KL4=120.000},{KL5=94.000},{KL6=142.000},{KL7=160.000},{DKL8=84.000},{DKL9=155.000},{DDG=696.000},{DDD=160.000},{DDA=205.000},{LA=30.000},{DDL=720.000},{VD=5.000},{GD1=300.000},{GJ=75.000},{GA=160.000},{GE=290},{DHA1=200.000},{DHA2=70.000},{GGSM=160.300},{R2=340},{HGF=12.000},{BV=160.000},{HGV=155.000},{HDE=60.000},{H4=168.000},{F=115.000},{A1=50.000},{A4=103.000},{HHA1=45.000},{C1=282},{C2=191},{B1=247},{B2=65.000},{LM=160.000},{LODLEVEL=400},{POS=O}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
K
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
GE
[mm]
R2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B1
[mm]
EKN-EP-ST_R14_DN150-PN25_...
25
150
VAG EKN蝶阀
DN150 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
210
300
250
20
8
28
电动执行机构
134
277
225
50
77
63
185
373
155
160
98
100
265
186
237
EKN-EP-ST_R14_DN200-PN25_...
25
200
VAG EKN蝶阀
DN200 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
230
360
310
22
12
28
电动执行机构
169
308
256
50
77
63
216
373
185
200
98
100
265
186
237
EKN-EP-ST_R14_DN250-PN25_...
25
250
VAG EKN蝶阀
DN250 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
250
425
370
25
12
31
电动执行机构
199
351
299
50
77
63
259
373
218
240
98
100
265
186
237
EKN-EP-ST_R14_DN300-PN25_...
25
300
VAG EKN蝶阀
DN300 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
270
485
430
28
16
31
电动执行机构
236
419
357
63
94
75
312
400
248
255
128
125
282
191
247
EKN-EP-ST_R14_DN350-PN25_...
25
350
VAG EKN蝶阀
DN350 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
290
555
490
30
16
34
电动执行机构
261
486
402
100
148
105
327
532
285
285
189
259
265
186
237
EKN-EP-ST_R14_DN400-PN25_...
25
400
VAG EKN蝶阀
DN400 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
310
620
550
32
16
37
电动执行机构
298
521
437
100
148
105
362
532
315
320
189
259
265
186
237
EKN-EP-ST_R14_DN450-PN25_...
25
450
VAG EKN蝶阀
DN450 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
330
670
600
35
20
37
电动执行机构
312
551
467
100
148
105
392
532
340
250
189
259
265
186
237
EKN-EP-ST_R14_DN500-PN25_...
25
500
VAG EKN蝶阀
DN500 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
350
730
660
37
20
37
电动执行机构
377
636
548
125
173
150
473
539
370
300
194
264
282
191
247
EKN-EP-ST_R14_DN600-PN25_...
25
600
VAG EKN蝶阀
DN600 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
390
845
770
42
20
41
电动执行机构
425
692
591
160
218
165
516
615
428
330
290
340
282
191
247
EKN-EP-ST_R14_DN700-PN25_...
25
700
VAG EKN蝶阀
DN700 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
430
960
875
47
24
44
电动执行机构
487
769
668
160
218
175
578
615
485
400
290
340
282
191
247
EKN-EP-ST_R14_DN800-PN25_...
25
800
VAG EKN蝶阀
DN800 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
470
1085
990
51
24
50
电动执行机构
570
918
797
200
273
208
682
745
550
450
370
470
282
191
247
EKN-EP-ST_R14_DN900-PN25_...
25
900
VAG EKN蝶阀
DN900 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
510
1185
1090
56
28
50
电动执行机构
612
960
839
200
273
208
724
785
600
550
370
470
384
235
285
EKN-EP-ST_R14_DN1000-PN25...
25
1000
VAG EKN蝶阀
DN1000 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
550
1320
1210
60
28
57
电动执行机构
681
1057
911
250
335
258
781
840
665
600
402
525
384
235
285
EKN-EP-ST_R14_DN1200-PN25...
25
1200
VAG EKN蝶阀
DN1200 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
630
1530
1420
74
32
57
电动执行机构
813
1181
1035
250
335
258
895
840
780
700
402
525
384
235
285
EKN-EP-ST_R14_DN1400-PN25...
25
1400
VAG EKN蝶阀
DN1400 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
710
1755
1640
74
36
62
电动执行机构
915
1315
1155
315
490
340
1010
996
904
1000
552
666
384
235
285
EKN-EP-ST_R14_DN1500-PN25...
25
1500
VAG EKN蝶阀
DN1500 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
750
1865
1759
78
52
48
电动执行机构
1021
1488
1293
400
610
430
1118
1096
940
850
766
766
384
235
285
EKN-EP-ST_R14_DN1600-PN25...
25
1600
VAG EKN蝶阀
DN1600 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
790
1975
1860
76
40
62
电动执行机构
1057
1505
1310
400
610
430
1135
1096
1010
900
766
766
384
235
285
EKN-EP-ST_R14_DN1800-PN25...
25
1800
VAG EKN蝶阀
DN1800 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 电动执行器(EA)
870
2197
2070
88
44
70
电动执行机构
1194
1620
1425
400
610
430
1250
1096
1110
670
766
766
384
235
285
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
EKN 不锈钢堆焊型 PN25
VAG阀安格
03.06.2024
RETO-STOP PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
中线蝶阀 CEREX 300-W PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
伸缩接头-两侧螺纹PN 25
VAG阀安格
03.06.2024
9810 - Dismantling piece
HAWLE
23.02.2024
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN25
VAG阀安格
03.06.2024
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN25
VAG阀安格
03.06.2024
EKN蝶阀 AWWA ANSI CLASS 150
VAG阀安格
03.06.2024
中线蝶阀 CEREX 300-W PN 16
VAG阀安格
03.06.2024
EKN EPOXY Gas PN10
VAG阀安格
03.06.2024
伸缩接头-两侧螺纹PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
伸缩接头-两侧螺纹PN 16
VAG阀安格
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表