您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
EKOplus 污水 PN10
VAG阀安格
弹性阀座闸阀
EKOplus 闸阀
法兰面间距符合系列15
手轮
EKOplus 污水
Powered by
CAD模型選擇
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/handrad/beta300_abwasser/beta300_g15_aw_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-AW_R15_DN150-PN10_H(400)},{PN=10},{DN=150},{L14=210},{L15=350},{D=285},{DK=240},{B=19},{N=8},{D2=23},{D1=300},{H1=414},{H2=60},{DGRO=195.000},{BSF=100.000},{DDL=211.000},{VD=3.000},{A1=213.000},{B1=252},{HA12=183.000},{A2=102.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=101.000},{HR1=24.000},{R1=264.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=76.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{WS=15.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{H1RI=0.000},{H2RI=0.000},{DIRI=0.000},{DPRI=0.000},{B1RI=0.000},{B2RI=0.000},{SL1=0},{SL2=0.000},{F4=0.000},{SL3=0.000},{SL4=0.000},{RBP1=0.000},{SL5=0.000},{DBP1=0.000},{DBS2=0.000},{BBPSF=0.000},{L1S2=0.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L15
面对面长度(基本系列15)
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
D1
手轮 Ø
[mm]
H1
从管轴中心到手轮的高度
[mm]
H2
手轮高度
[mm]
B1
[mm]
SL1
旁通阀位置
[mm]
BETA300-AW_R15_DN40-PN10_...
10
40
VAG EKOplus闸阀
DN40 PN10
R15 - 手轮(H)
240
150
110
19
4
19
200
247
42
124
0
BETA300-AW_R15_DN50-PN10_...
10
50
VAG EKOplus闸阀
DN50 PN10
R15 - 手轮(H)
250
165
125
19
4
19
200
250
42
121
0
BETA300-AW_R15_DN65-PN10_...
10
65
VAG EKOplus闸阀
DN65 PN10
R15 - 手轮(H)
270
185
145
19
4
19
250
300
59
206
0
BETA300-AW_R15_DN80-PN10_...
10
80
VAG EKOplus闸阀
DN80 PN10
R15 - 手轮(H)
280
200
160
19
8
19
250
301
59
206
0
BETA300-AW_R15_DN100-PN10...
10
100
VAG EKOplus闸阀
DN100 PN10
R15 - 手轮(H)
300
220
180
19
8
19
300
338
60
206
0
BETA300-AW_R15_DN125-PN10...
10
125
VAG EKOplus闸阀
DN125 PN10
R15 - 手轮(H)
325
250
210
19
8
19
300
375
60
228
0
BETA300-AW_R15_DN150-PN10...
10
150
VAG EKOplus闸阀
DN150 PN10
R15 - 手轮(H)
350
285
240
19
8
23
300
414
60
252
0
BETA300-AW_R15_DN200-PN10...
10
200
VAG EKOplus闸阀
DN200 PN10
R15 - 手轮(H)
400
340
295
20
8
23
400
527
67
330
0
BETA300-AW_R15_DN250-PN10...
10
250
VAG EKOplus闸阀
DN250 PN10
R15 - 手轮(H)
450
405
350
22
12
23
500
639
73
413
0
BETA300-AW_R15_DN300-PN10...
10
300
VAG EKOplus闸阀
DN300 PN10
R15 - 手轮(H)
500
460
400
25
12
23
500
703
73
472
0
BETA300-AW_R15_DN350-PN10...
10
350
VAG EKOplus闸阀
DN350 PN10
R15 - 手轮(H)
550
520
460
27
16
23
500
887
73
619
0
BETA300-AW_R15_DN400-PN10...
10
400
VAG EKOplus闸阀
DN400 PN10
R15 - 手轮(H)
600
580
515
29
16
28
630
960
83
619
0
BETA300-AW_R15_Bypass_DN5...
10
500
VAG EKOplus闸阀
DN500 PN10
R15 - 带旁通手轮(H)
700
670
620
27
20
28
630
1120
65
726
505
BETA300-AW_R15_Bypass_DN6...
10
600
VAG EKOplus闸阀
DN600 PN10
R15 - 带旁通手轮(H)
800
780
725
27
20
32
630
1120
65
726
505
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EKOplus 污水 PN10
VAG阀安格
25.05.2022
9881K - Hawle Butterfly valve double eccentric
HAWLE
23.02.2024
EKOplus 污水 PN16
VAG阀安格
25.05.2022
EKOplus 污水 PN10
VAG阀安格
25.05.2022
EKOplus 水 PN10
VAG阀安格
25.05.2022
EKOplus 污水 PN16
VAG阀安格
25.05.2022
伸缩接头-侧螺纹PN 10
VAG阀安格
25.05.2022
EKOplus 水 PN10
VAG阀安格
25.05.2022
TOP-STOP PN 10
VAG阀安格
25.05.2022
EKOplus 水 PN25
VAG阀安格
25.05.2022
RETO-STOP PN 16
VAG阀安格
25.05.2022
ZETA PN 10
VAG阀安格
25.05.2022
EKOplus 水 PN16
VAG阀安格
25.05.2022
Etanorm Ident Number 3e - Standardised Water Pump
KSB
06.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表