您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ETP-Buchse
Ketten Fuchs
Spannsätze
ETP-Buchsen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/etp-buchsen/etp_buchse_asmtab.prj},{NB=ETP-Buchse 42},{IDNR=},{CNSORDERNO=ETP 42},{ETP=42},{SD=42},{D=55},{D1=70},{D2=60.5},{L=45},{L1=65},{L2=70},{M=4},{N=6.5},{O=6.5},{MN=940},{FA=44.8},{FR=24.4},{AS=6},{GR=M5},{MA=8},{J=0.414},{CNSMASSEXACT=0.56},{NDM=5.000},{LL=16.000},{PPATH=etp_buchse_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ETP
Größe
[mm]
SD
Abmessungen
[mm]
D
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
D2
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
L1
Abmessungen
[mm]
L2
Abmessungen
[mm]
MN
Übertragungswerte Drehmoment
[Nm]
FA
Übertragungswerte Axialkraft
[kN]
FR
Übertragungswerte Radialkraft
[kN]
AS
Spannschrauben Anzahl Stück
ⁿ/ₐ
GR
Spannschrauben Größe
ⁿ/ₐ
MA
Manz
[Nm]
J
Trägheitsmoment
[kgm²x10-³]
CNSMASSEXACT
Masse
[kg]
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 15
15
15
23
38
28.5
17
30
35
55
7.3
2.5
3
M5
6
0.019
0.10
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 19
19
19
28
45
35.0
21
37
42
100
10.6
5.8
3
M5
8
0.045
0.17
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 20
20
20
28
45
35.0
22
37
42
125
12.5
6.6
3
M5
8
0.043
0.16
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 22
22
22
32
49
40.0
22
37
42
135
12.3
8.2
4
M5
8
0.063
0.20
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 24
24
24
34
49
40.0
25
40
45
200
16.7
9.8
4
M5
8
0.066
0.20
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 25
25
25
34
49
40.0
27
43
48
250
20.0
10.6
4
M5
8
0.067
0.20
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 28
28
28
39
55
46.0
29
45
50
300
21.4
13.1
4
M5
8
0.112
0.27
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 30
30
30
41
57
47.5
32
47
52
420
28.0
14.7
4
M5
8
0.133
0.30
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 32
32
32
43
60
50.5
34
52
57
420
26.3
16.3
4
M5
8
0.180
0.35
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 35
35
35
47
63
53.5
37
55
60
650
37.1
18.8
6
M5
8
0.230
0.41
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 38
38
38
50
65
56.0
41
59
64
750
39.5
21.2
6
M5
8
0.277
0.44
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 40
40
40
53
70
60.5
43
63
68
940
47.0
22.8
6
M5
8
0.408
0.57
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 42
42
42
55
70
60.5
45
65
70
940
44.8
24.4
6
M5
8
0.414
0.56
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 45
45
45
59
77
66.5
49
69
75
1290
57.3
26.9
6
M6
13
0.636
0.73
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 48
48
48
62
80
69.5
52
73
79
1570
65.4
29.3
6
M6
13
0.761
0.80
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 50
50
50
65
83
72.5
53
76
82
1900
76.0
30.9
6
M6
13
0.943
0.91
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 55
55
55
71
88
78.0
58
82
88
2500
90.9
35.0
8
M6
13
1.301
1.09
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 60
60
60
77
95
84.5
64
90
96
3400
113.0
39.1
8
M6
13
1.959
1.40
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 65
65
65
84
102
91.0
68
96
102
3500
108.0
43.1
8
M6
13
2.780
1.72
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 70
70
70
90
113
99.0
72
99
107
5200
149.0
47.2
6
M8
32
4.035
2.09
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 75
75
75
95
118
104.0
85
114
122
6300
168.0
51.3
6
M8
32
5.500
2.51
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 80
80
80
100
123
109.0
90
120
128
8800
220.0
55.0
6
M8
32
8.100
2.68
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 85
85
85
106
129
115.0
95
125
133
8800
207.0
58.0
6
M8
32
9.500
3.09
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 90
90
90
112
135
121.0
100
133
141
11000
244.0
60.0
8
M8
32
12.200
3.52
ETP-Buchse KETTEN FUCHS A...
ETP 95
95
95
120
143
129.0
105
139
147
12800
269.0
61.5
8
M8
32
17.100
4.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hakon®-Clamping sets - Series 100
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Series 131
Ketten Fuchs
13.03.2018
A04.04 Form 1 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D07.01 Form 2 - Fir tree clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D12.01 Form 2 - Interior trim clip (head not round)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Roll-ring - Installation and gauge blocks for ROLL-RING chain tensioner / I...
Ketten Fuchs
19.11.2013
Hakon®-Clamping sets - Baureihe 145
Ketten Fuchs
13.03.2018
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, long red brass blank LRM thread to DIN ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Slip clutch hub - Hatorq®-Rutschnaben-Kupplungen
Ketten Fuchs
26.11.2013
ROSTA tensioning elements - Support Typ $TYP.
Ketten Fuchs
19.11.2013
ROSTA-Spannelement - Kettenradsatz Typ N
Ketten Fuchs
22.11.2013
Trapezoidal Nut, EFM short - Trapezoidal nuts, EFM short, short-install fla...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, flange nut gunmetal blank FMR thread to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Trapezoidal thread spindles TSR - Trapezoidal thread spindles TSR, accordin...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表