您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EUX21 22 - 免键账套,法兰型·带定心功能
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eux21_22.prj},{NB=EUX21-d80},{CODE=EUX21},{TYPE=Simple type - centering function},{MAT=S45C},{SUR=-},{DD=80},{D=120},{D1=129},{L1=24},{L2=30},{L3=40},{L=50},{N=8},{GUGEI=M10x30},{M=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
N
数量
ⁿ/ₐ
GUGEI
规格
ⁿ/ₐ
EUX21-d19
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
19
47
56
17
22
28
34
5
M6x20
EUX21-d20
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
20
47
56
17
22
28
34
5
M6x20
EUX21-d22
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
22
47
56
17
22
28
34
5
M6x20
EUX21-d24
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
24
50
59
17
22
28
34
6
M6x20
EUX21-d25
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
25
50
59
17
22
28
34
6
M6x20
EUX21-d28
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
28
55
64
17
22
28
34
6
M6x20
EUX21-d30
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
30
55
64
17
22
28
34
6
M6x20
EUX21-d32
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
32
60
69
17
22
28
34
8
M6x20
EUX21-d35
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
35
60
69
17
22
28
34
8
M6x20
EUX21-d38
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
38
65
74
17
22
28
34
8
M6x20
EUX21-d40
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
40
65
74
17
22
28
34
8
M6x20
EUX21-d42
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
42
75
84
20
25
33
41
7
M8x25
EUX21-d45
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
45
75
84
20
25
33
41
7
M8x25
EUX21-d50
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
50
80
89
20
25
33
41
7
M8x25
EUX21-d55
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
55
85
94
20
25
33
41
8
M8x25
EUX21-d60
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
60
90
99
20
25
33
41
8
M8x25
EUX21-d65
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
65
95
104
20
25
33
41
9
M8x25
EUX21-d70
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
70
110
119
24
30
40
50
8
M10x30
EUX21-d75
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
75
115
124
24
30
40
50
8
M10x30
EUX21-d80
EUX21
简易型-带定心功能
S45C
-
80
120
129
24
30
40
50
8
M10x30
EUX22-d19
EUX22
简易型-带定心功能
S45C
喷砂镀镍
19
47
56
17
22
28
34
5
M6x20
EUX22-d20
EUX22
简易型-带定心功能
S45C
喷砂镀镍
20
47
56
17
22
28
34
5
M6x20
EUX22-d22
EUX22
简易型-带定心功能
S45C
喷砂镀镍
22
47
56
17
22
28
34
5
M6x20
EUX22-d24
EUX22
简易型-带定心功能
S45C
喷砂镀镍
24
50
59
17
22
28
34
6
M6x20
EUX22-d25
EUX22
简易型-带定心功能
S45C
喷砂镀镍
25
50
59
17
22
28
34
6
M6x20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EUX16_19 - 免键账套,台阶型·带定心功能
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EUX01_02 - 免键账套,简易型·带定心功能,挡圈分离式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EUX66_67 - 免键胀套 直杆短型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EUX41_42 - 免键轴衬·薄壁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EUX61_62 - 免键轴衬·直柱型·高扭矩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLG01_33 - 夹具用衬套-L尺寸指定型·直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EAP01_73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BNC01_03 - 杆端关节轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QDK01_05 - 钢珠滚轮组件·压入型/六角螺栓型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNL01_41 - 标准直齿轮·模数2.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EUX65 - 免键胀套·高扭矩型·Z21型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ECF01_35 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表