您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EUX61 62 - 免键轴衬·直柱型·高扭矩型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eux61_62.prj},{NB=EUX61-d65},{CODE=EUX61},{TYPE=Straight Type},{MAT=S45C},{SUR=-},{DD=65},{D=95},{H=72},{H1=64},{H2=56},{N=10},{GUGEI=M8x55},{M=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
N
数量
ⁿ/ₐ
GUGEI
规格
ⁿ/ₐ
EUX61-d25
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
25
50
6
M6x35
EUX61-d28
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
28
55
6
M6x35
EUX61-d30
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
30
55
6
M6x35
EUX61-d35
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
35
60
7
M6x35
EUX61-d38
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
38
65
10
M6x50
EUX61-d40
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
40
65
10
M6x50
EUX61-d42
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
42
75
7
M8x50
EUX61-d45
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
45
75
7
M8x50
EUX61-d48
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
48
80
8
M8x55
EUX61-d50
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
50
80
8
M8x55
EUX61-d55
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
55
85
9
M8x55
EUX61-d60
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
60
90
10
M8x55
EUX61-d65
EUX61
直柱型-高扭矩型
S45C
-
65
95
10
M8x55
EUX62-d25
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
25
50
6
M6x35
EUX62-d28
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
28
55
6
M6x35
EUX62-d30
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
30
55
6
M6x35
EUX62-d35
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
35
60
7
M6x35
EUX62-d38
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
38
65
10
M6x50
EUX62-d40
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
40
65
10
M6x50
EUX62-d42
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
42
75
7
M8x50
EUX62-d45
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
45
75
7
M8x50
EUX62-d48
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
48
80
8
M8x55
EUX62-d50
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
50
80
8
M8x55
EUX62-d55
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
55
85
9
M8x55
EUX62-d60
EUX62
直柱型-高扭矩型
S45C
喷砂镀镍
60
90
10
M8x55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表