您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV153-27 - U型拉手04型
义文工业五金
拉手
明装拉手
U型拉手04型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/handles/surface_mounted_handle/u_handles_type_04/u_04.prj},{NB=EV153-27002221},{CNSORDERNO=EV153-27002221},{A=120},{B=40},{C=6},{D=M5},{E=9},{M=Stainless Steel 304},{ST=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
安装孔距
[mm]
B
高度
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
M
拉手材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
EV153-27002217
EV153-27002217
87
40
6
M5
9
不锈钢SUS304
-
EV153-27002218
EV153-27002218
87
40
6
M5
9
钢
镀铬
EV153-27002219
EV153-27002219
100
40
6
M5
9
不锈钢SUS304
-
EV153-27002220
EV153-27002220
100
40
6
M5
9
钢
镀铬
EV153-27002221
EV153-27002221
120
40
6
M5
9
不锈钢SUS304
-
EV153-27002222
EV153-27002222
120
40
6
M5
9
钢
镀铬
EV153-27002223
EV153-27002223
135
40
6
M5
9
不锈钢SUS304
-
EV153-27002224
EV153-27002224
135
40
6
M5
9
钢
镀铬
EV153-27002225
EV153-27002225
150
40
6
M5
9
不锈钢SUS304
-
EV153-27002226
EV153-27002226
150
40
6
M5
9
钢
镀铬
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表