您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV257-03 - 耐100℃不锈钢制油位观察镜
义文工业五金
液压系统附件
油位观察镜
耐100℃不锈钢制油位观察镜
Powered by
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/oil_level_sight_glasses/up_to_100_stainless_steel_oil_level_sight_glasses/ev257-03.prj},{NB=EV257-03000023},{CNSORDERNO=EV257-03000023},{A=32},{B=G1 1/4},{C=50},{D=12.0},{E=9.0},{S=46},{D2ND=41.910},{VERS=5},{XDCH=1.500},{XDCH2=1.070},{XDS=38.400},{XDICHTUNG=48.000},{XDICHTUNG2=1.350},{XSW=6.300},{XCH=2.500},{XRF=0.000},{XRF1=0.000},{ROHS=YES},{PRA=1},{G=G2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B(安装尺寸)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
D(安装长度)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV257-03000009
EV257-03000009
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
G1
EV257-03000010
EV257-03000010
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
G2
EV257-03000013
EV257-03000013
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
G1
EV257-03000016
EV257-03000016
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G1
EV257-03000017
EV257-03000017
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G2
EV257-03000019
EV257-03000019
24
G1
40
11.0
8.5
36
G1
EV257-03000020
EV257-03000020
24
G1
40
11.0
8.5
36
G2
EV257-03000023
EV257-03000023
32
G1 1/4
50
12.0
9.0
46
G2
EV257-03000011
EV257-03000011
11
M16x1,5
22
8.0
7.5
20
G1
EV257-03000012
EV257-03000012
11
M16x1,5
22
8.0
7.5
20
G2
EV257-03000014
EV257-03000014
14
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
G1
EV257-03000015
EV257-03000015
14
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
G2
EV257-03000018
EV257-03000018
18
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
G2
EV257-03000021
EV257-03000021
24
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
G1
EV257-03000022
EV257-03000022
24
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
G2
EV257-03000024
EV257-03000024
32
M42x1,5
50
12.0
9.0
46
G1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HFTX-EX - 油位观察镜
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 543.2 A - Oil level sight glasses, type A, with reflector
JW Winco
25.06.2024
Modèle 34-111 - Indicateur de niveau d'huile inox haute température à visse...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
28010 - 铝制油位镜
norelem
26.06.2024
K0445 - 油位镜
KIPP
27.05.2024
GN 537 - Oil level sight glasses, type B with oil level marks
Berger Tools
22.05.2023
GN 543.2 B - Oil level sight glasses, type B, without reflector
JW Winco
25.06.2024
EV257-03 - 耐80℃铝制有机玻璃油位观察镜
义文工业五金
15.08.2023
28012 - 天然玻璃铝制油位镜
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表