您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
EZM Series Nook - MM - Thomson - Ball Screws
Thomson Linear
滚珠丝杆
末端支撑
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/ball_screws/supports/ezm_nook_mm.prj},{NB=EZM-4020_mm},{BORE=1.85100},{BORES=0.000},{AX=0.000},{EX=0.000},{A=5.00000},{B=3.030},{C=3.750},{E=1.500},{F=0.750},{G=1.720},{H=0.860},{L=0.470},{M=1.625},{N=1.710},{P=0.660},{PC=1.000},{P1=1.500},{HEIGHT=2.750},{CD=0.260},{SCR=3.500},{SHCS=2.650},{SHCSDIA=0.660},{SHCSHEX=0.410},{SHCSH=0.220},{Q=0.550},{BW=0.550},{PCV=0.150},{B11=0.394},{TW=1.770},{Y=1.750},{YID=1},{AA=1.750},{AJ=1.725},{B13=0.750},{TAP=0.164},{MMBD=2.250},{W=0.520},{PD=0.250},{AK=0.868},{SS=0.125},{U=0.500},{CH=0.046},{D=0.000},{XL=0.000},{XXL=0.000},{LX=0.000},{MN=EZM-4020},{JOURNAL=20},{PN=EZM-4020},{SIZE=20},{TYPE=C},{COVER=S},{COVER10=S},{COVER10CHAMF=S},{SC=S},{S=S},{SCC=S},{HCS=S},{SH=S},{SP=U},{SR=U},{MMT=S}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MN
Part Number
ⁿ/ₐ
JOURNAL
Journal
ⁿ/ₐ
EZM-1007_mm
EZM-1007
7
EZM-1008_mm
EZM-1008
8
EZM-1009_mm
EZM-1009
9
EZM-3010_mm
EZM-3010
10
EZM-3012_mm
EZM-3012
12
EZM-3015_mm
EZM-3015
15
EZM-3017_mm
EZM-3017
17
EZM-2020_mm
EZM-2020
20
EZM-3025_mm
EZM-3025
25
EZM-2030_mm
EZM-2030
30
EZM-3045_mm
EZM-3045
45
EZM-3060_mm
EZM-3060
60
EZM-3080_mm
EZM-3080
80
EZM-4007_mm
EZM-4007
7
EZM-4008_mm
EZM-4008
8
EZM-4009_mm
EZM-4009
9
EZM-4010_mm
EZM-4010
10
EZM-4012_mm
EZM-4012
12
EZM-4015_mm
EZM-4015
15
EZM-4017_mm
EZM-4017
17
EZM-4020_mm
EZM-4020
20
EZM-4025_mm
EZM-4025
25
EZM-4030_mm
EZM-4030
30
EZM-4045_mm
EZM-4045
45
EZM-4060_mm
EZM-4060
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表