您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F4 - Zwischenplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD模型選擇
{strack/p_kat/p_02/sn020080.prj},{NB=396x546-F4-56-2312-Zwischenplatte},{FG=396x546},{D=56},{MAT=2312},{DICKEX=56.00},{MATX=2312},{B=396},{L=546},{B1=324},{L1=466},{B2=324},{L2=380},{D2=42},{D5=18},{DMIN=46.1},{DMAX=177.0},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=171894}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D5
(D5)
ⁿ/ₐ
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F4-27-1730
156x156
27
1730
156
156
122
122
122
72
20
11
0.1
27.0
163097
156x156-F4-27-2312
156x156
27
2312
156
156
122
122
122
72
20
11
0.1
27.0
163099
156x156-F4-27-2085
156x156
27
2085
156
156
122
122
122
72
20
11
0.1
27.0
10061766
156x156-F4-36-1730
156x156
36
1730
156
156
122
122
122
72
20
11
27.1
177.0
163098
156x156-F4-36-2312
156x156
36
2312
156
156
122
122
122
72
20
11
27.1
177.0
163100
156x156-F4-36-2085
156x156
36
2085
156
156
122
122
122
72
20
11
27.1
177.0
156x196-F4-27-1730
156x196
27
1730
156
196
120
156
126
114
20
11
0.1
27.0
163191
156x196-F4-27-2312
156x196
27
2312
156
196
120
156
126
114
20
11
0.1
27.0
163193
156x196-F4-27-2085
156x196
27
2085
156
196
120
156
126
114
20
11
0.1
27.0
156x196-F4-36-1730
156x196
36
1730
156
196
120
156
126
114
20
11
27.1
177.0
163192
156x196-F4-36-2312
156x196
36
2312
156
196
120
156
126
114
20
11
27.1
177.0
163194
156x196-F4-36-2085
156x196
36
2085
156
196
120
156
126
114
20
11
27.1
177.0
156x246-F4-27-1730
156x246
27
1730
156
246
122
212
122
162
20
11
0.1
27.0
163285
156x246-F4-27-2312
156x246
27
2312
156
246
122
212
122
162
20
11
0.1
27.0
163287
156x246-F4-27-2085
156x246
27
2085
156
246
122
212
122
162
20
11
0.1
27.0
10006703
156x246-F4-36-1730
156x246
36
1730
156
246
122
212
122
162
20
11
27.1
177.0
163286
156x246-F4-36-2312
156x246
36
2312
156
246
122
212
122
162
20
11
27.1
177.0
163288
156x246-F4-36-2085
156x246
36
2085
156
246
122
212
122
162
20
11
27.1
177.0
156x296-F4-27-1730
156x296
27
1730
156
296
122
262
122
212
20
11
0.1
27.0
163338
156x296-F4-27-2312
156x296
27
2312
156
296
122
262
122
212
20
11
0.1
27.0
163340
156x296-F4-27-2085
156x296
27
2085
156
296
122
262
122
212
20
11
0.1
27.0
156x296-F4-36-1730
156x296
36
1730
156
296
122
262
122
212
20
11
27.1
177.0
163339
156x296-F4-36-2312
156x296
36
2312
156
296
122
262
122
212
20
11
27.1
177.0
163341
156x296-F4-36-2085
156x296
36
2085
156
296
122
262
122
212
20
11
27.1
177.0
190x246-F4-27-1730
190x246
27
1730
190
246
148
202
148
150
26
11
0.1
27.0
163562
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表