您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAA239 - 角接触球轴承 万能组合型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa239.prj},{NB=FAA239-7003SU},{CODE=FAA239},{BEARINGTYPE=7003SU},{MATERIAL=SUJ2},{D=17.0},{DD=35},{B=10.0},{R=0.60},{R1=0.15},{A=8.50},{DS=19.50},{DH=32.50},{RR=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质1
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
dd
[mm]
B
[mm]
R
dd
[mm]
R1
r1
[mm]
A
a
[mm]
DS
dd
[mm]
DH
[mm]
RR
dd
[mm]
FAA239-7000SU
FAA239
7000SU
SUJ2
10.0
26
8.0
0.30
0.15
6.40
12.50
23.50
0.30
FAA239-7001SU
FAA239
7001SU
SUJ2
12.0
28
8.0
0.30
0.15
6.70
14.50
25.50
0.30
FAA239-7002SU
FAA239
7002SU
SUJ2
15.0
32
9.0
0.30
0.15
7.60
17.50
29.50
0.30
FAA239-7003SU
FAA239
7003SU
SUJ2
17.0
35
10.0
0.60
0.15
8.50
19.50
32.50
0.30
FAA239-7004SU
FAA239
7004SU
SUJ2
20.0
42
12.0
0.60
0.30
10.10
25.00
37.00
0.60
FAA239-7005SU
FAA239
7005SU
SUJ2
25.0
47
12.0
1.00
0.30
10.80
30.00
42.00
0.60
FAA239-7006SU
FAA239
7006SU
SUJ2
30.0
55
13.0
1.00
0.60
12.20
36.00
49.00
1.00
FAA239-7008SU
FAA239
7008SU
SUJ2
40.0
68
15.0
1.00
0.60
14.70
46.00
62.00
1.00
FAA239-7010SU
FAA239
7010SU
SUJ2
50.0
80
16.0
1.00
0.60
16.70
56.00
74.00
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BCHA/BCHB/BCHC - 圆柱滚子轴承
上隆SAMLO
27.06.2023
CAH-N - 圆柱滚子轴承·外圈双挡边/外圈无挡边/外圈单挡边·标准型
HEFA
15.06.2024
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
E-B7___ - 经济型 角接触球轴承 - 单列型 -
Misumi
29.05.2023
CAH-RN - 圆柱滚子轴承·无外圈·内圈双挡边·标准型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表