您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FAB142 - FAB 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FAB 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fab_series/fab142_asmtab.prj},{NB=FAB142D-L1-3-S2-P2-22-110-145-M8-72/M},{RT=FAB142},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{C3=22},{C1=145},{C2=M8x20},{MOTOR=M},{RIS=3000},{MIS=6000},{TR=50},{ARF=9400},{AAF=4000},{AAF2=4700},{SL=20000},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤65},{PPATH=fab142/assemblies/fab142_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
UB
超精密背隙 (P0)
[arcmin]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FAB142D-L1-3-S2-P2-22-110...
FAB142
1 : 单级 (L1)
3
72.0
Φ110
11.0
130
155.0
252.0
19.5
M
342
1026
3000
6000
≤1
≤3
≤5
50
9400
4000
4700
20000
≥97%
14.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
9.21
FAB142D-L1-4-S2-P2-22-110...
FAB142
1 : 单级 (L1)
4
72.0
Φ110
11.0
130
155.0
252.0
19.5
M
542
1626
3000
6000
≤1
≤3
≤5
50
9400
4000
4700
20000
≥97%
14.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
7.54
FAB142D-L1-5-S2-P2-22-110...
FAB142
1 : 单级 (L1)
5
72.0
Φ110
11.0
130
155.0
252.0
19.5
M
650
1950
3000
6000
≤1
≤3
≤5
50
9400
4000
4700
20000
≥97%
14.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
7.42
FAB142D-L1-6-S2-P2-22-110...
FAB142
1 : 单级 (L1)
6
72.0
Φ110
11.0
130
155.0
252.0
19.5
M
600
1800
3000
6000
≤1
≤3
≤5
50
9400
4000
4700
20000
≥97%
14.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
7.25
FAB142D-L1-7-S2-P2-22-110...
FAB142
1 : 单级 (L1)
7
72.0
Φ110
11.0
130
155.0
252.0
19.5
M
550
1650
3000
6000
≤1
≤3
≤5
50
9400
4000
4700
20000
≥97%
14.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
7.14
FAB142D-L1-8-S2-P2-22-110...
FAB142
1 : 单级 (L1)
8
72.0
Φ110
11.0
130
155.0
252.0
19.5
M
500
1500
3000
6000
≤1
≤3
≤5
50
9400
4000
4700
20000
≥97%
14.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
7.07
FAB142D-L1-10-S2-P2-22-11...
FAB142
1 : 单级 (L1)
10
72.0
Φ110
11.0
130
155.0
252.0
19.5
M
450
1350
3000
6000
≤1
≤3
≤5
50
9400
4000
4700
20000
≥97%
14.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
7.03
FAB142D-L2-12-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
12
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
342
1026
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.71
FAB142D-L2-15-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
15
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
342
1026
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.71
FAB142D-L2-20-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
20
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
542
1626
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.71
FAB142D-L2-25-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
25
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
650
1950
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.71
FAB142D-L2-30-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
30
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
342
1026
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.71
FAB142D-L2-35-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
35
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
650
1950
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.71
FAB142D-L2-40-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
40
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
542
1626
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.71
FAB142D-L2-50-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
50
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
650
1950
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.57
FAB142D-L2-60-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
60
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
600
1800
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.57
FAB142D-L2-70-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
70
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
550
1650
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.57
FAB142D-L2-80-S2-P2-19-11...
FAB142
2 : 双级 (L2)
80
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
500
1500
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.57
FAB142D-L2-100-S2-P2-19-1...
FAB142
2 : 双级 (L2)
100
64.0
Φ110
10.0
130
199.0
296.0
20.5
M
450
1350
3000
6000
≤3
≤5
≤7
50
9400
4000
4700
20000
≥94%
17.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表