您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAS6ZZNR - 不锈钢带扣环深沟滚珠轴承-双盖式
XUANMU
综合型录
5-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/fas6zznr.prj},{NB=FAS6201ZZNR},{SC=FAS},{PC=ZZNR},{TYPE=Standard type},{MATP=SUS304},{BEARING=6201},{DD=12.0},{D=32},{B=10.0},{R=0.60},{CR=6800},{CO=3050},{KRPM=22000},{D1=36.7},{F=1.12},{DS=16.00},{DH=28.0},{RR=0.6},{DX=37.5},{CY=2.9},{CZ=1.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
DD
轴承内径
ⁿ/ₐ
D
D轴承外径
ⁿ/ₐ
B
B轴承宽度
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
KRPM
容许转速krpm(参考)
[rpm]
D1
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
DS
ds
[min]
DH
dh
[max]
RR
R
[max]
DX
Dx
[min]
CY
Cy
[max]
CZ
Cz
[min]
FAS6900ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6900
10.0
22
6.0
0.30
2700
1270
31000
24.8
0.70
12.00
20.0
0.3
25.5
1.5
0.7
FAS6200ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6200
10.0
30
9.0
0.60
5100
2390
24000
34.7
1.12
14.00
26.0
0.6
35.5
2.9
1.2
FAS6901ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6901
12.0
24
6.0
0.30
2890
1460
28000
26.8
0.70
14.00
22.0
0.3
27.5
1.5
0.7
FAS6201ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6201
12.0
32
10.0
0.60
6800
3050
22000
36.7
1.12
16.00
28.0
0.6
37.5
2.9
1.2
FAS6902ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6902
15.0
28
7.0
0.30
4350
2260
23000
30.8
0.85
17.00
26.0
0.3
31.5
1.9
0.9
FAS6002ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6002
15.0
32
9.0
0.30
5600
2830
21000
36.7
1.12
17.00
30.0
0.3
37.5
2.9
1.2
FAS6202ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6202
15.0
35
11.0
0.60
7650
3750
20000
39.7
1.12
19.00
31.0
0.6
40.5
2.9
1.2
FAS6003ZZNR
FAS
ZZNR
标准型
SUS304
6003
17.0
35
10.0
0.30
6000
3250
19000
39.7
1.12
19.00
33.0
0.3
40.5
2.9
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BRJ - 标准型 深沟球轴承 带止动槽
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CAA-6 - 深沟球轴承·双面防尘盖带止动槽式·标准型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表