您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FBK50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/fbk50b.prj},{NB=FBK50B21D24_()},{TYPE=FBK50B},{NOT=21},{NOT1=21},{NOTX=21.000},{DP=106.51},{DO=115},{MATC=},{SD=24},{NOTHP=2},{A=8},{SURFT=},{BD=73},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBK50B9D17
FBK50B
9
46.41
53
36.25
35.54
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B10D15
FBK50B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B11D17
FBK50B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B12D17
FBK50B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B13D18
FBK50B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B14D18
FBK50B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B15D15
FBK50B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B16D19
FBK50B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B17D18
FBK50B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B18D20
FBK50B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B19D24
FBK50B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B20D18
FBK50B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B21D24
FBK50B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B22D22
FBK50B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B23D24
FBK50B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B24D22
FBK50B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B25D24
FBK50B
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B26D25
FBK50B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B27D30
FBK50B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B28D25
FBK50B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B29D30
FBK50B
29
146.83
155
136.67
136.45
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B30D28
FBK50B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B32D25
FBK50B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B33D35
FBK50B
33
167.01
176
156.85
156.66
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK50B34D30
FBK50B
34
172.05
181
161.89
161.89
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表