您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/finished_bore_sprocket_steel_stainless/b_type/fbn35b.prj},{NB=FBN35B21D12_()},{TYPE=FBN35B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=63.91},{DO=69},{MATC=},{SD=12},{SDX=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{KS=4 X 1.8},{NOTHP=2},{A=6},{SURFT=},{BD=53.0},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN35B9D10
FBN35B
9
27.85
32
22.77
22.35
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B10D10
FBN35B
10
30.82
34
25.74
25.74
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B11D10
FBN35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B12D10
FBN35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B13D10
FBN35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B14D10
FBN35B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B15D10
FBN35B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B16D10
FBN35B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
无
C : 切削规格
M4
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B17D12
FBN35B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B18D12
FBN35B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B19D12
FBN35B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B20D12
FBN35B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B21D12
FBN35B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B22D12
FBN35B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B23D12
FBN35B
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B24D12
FBN35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
无
C : 切削规格
M5
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B25D15
FBN35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B26D15
FBN35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B27D15
FBN35B
27
82.05
87
76.97
76.83
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B28D15
FBN35B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B30D15
FBN35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B32D15
FBN35B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B34D15
FBN35B
34
103.23
109
98.15
98.15
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B35D16
FBN35B
35
106.26
112
101.18
101.07
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN35B36D15
FBN35B
36
109.29
115
104.21
104.21
4.3
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表