您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBS11 36 - 聚氨酯固定环·标准型/紧凑型·分离型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbs11_36_asmtab.prj},{NB=FBS16-D16},{CODE=FBS16},{TYPE=fenlixing biaozhunxing},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{HCD=juanzhi xiaoshi70},{TH=2A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=16},{DGC=+0.05/+0.01},{B=15},{B1=18},{B2=3},{H=40},{HGC=+0.1/-0.1},{M=M6},{MPOOL=6},{DD=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=13},{Y=8},{C=1.0},{D1=10.0},{S1=5.0},{LINK=Webxxx},{PPATH=fbs11_36/assem/fbs11_36_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质国标
ⁿ/ₐ
MAT1
材质相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HCD
缓冲垫
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
HGC
H公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
FBS11-D6
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
6
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
0.5
FBS11-D8
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
15
18
3
30
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
9
5
0.5
FBS11-D10
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
15
18
3
35
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
10
6
0.5
FBS11-D12
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
15
18
3
35
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
11
6
0.5
FBS11-D15
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
15
+0.05/+0.01
15
18
3
40
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
13
8
1.0
FBS11-D16
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
16
+0.05/+0.01
15
18
3
40
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
13
8
1.0
FBS11-D20
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
20
+0.05/+0.01
15
20
5
45
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
15
8
1.0
FBS11-D25
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
25
+0.05/+0.01
15
20
5
50
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
18
10
1.0
FBS11-D30
FBS11
分离型/标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉
30
+0.05/+0.01
15
20
5
55
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
20
10
1.0
FBS12-D6
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
6
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
0.5
FBS12-D8
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.05/+0.01
15
18
3
30
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
9
5
0.5
FBS12-D10
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.05/+0.01
15
18
3
35
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
10
6
0.5
FBS12-D12
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.05/+0.01
15
18
3
35
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
11
6
0.5
FBS12-D15
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.05/+0.01
15
18
3
40
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
13
8
1.0
FBS12-D16
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.05/+0.01
15
18
3
40
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
13
8
1.0
FBS12-D20
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.05/+0.01
15
20
5
45
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
15
8
1.0
FBS12-D25
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.05/+0.01
15
20
5
50
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
18
10
1.0
FBS12-D30
FBS12
分离型/标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.05/+0.01
15
20
5
55
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
20
10
1.0
FBS16-D6
FBS16
分离型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
6
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
0.5
FBS16-D8
FBS16
分离型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.05/+0.01
15
18
3
30
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
9
5
0.5
FBS16-D10
FBS16
分离型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.05/+0.01
15
18
3
35
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
10
6
0.5
FBS16-D12
FBS16
分离型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.05/+0.01
15
18
3
35
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
11
6
0.5
FBS16-D15
FBS16
分离型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.05/+0.01
15
18
3
40
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
13
8
1.0
FBS16-D16
FBS16
分离型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.05/+0.01
15
18
3
40
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
13
8
1.0
FBS16-D20
FBS16
分离型/标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度:70℃
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.05/+0.01
15
20
5
45
+0.1/-0.1
M6
7.0
6.00
1.5
15
8
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBS01_26 - 聚氨酯固定环·标准型/紧凑型·开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAJ13 - 气压用连接块·L形·端面贯穿·间距固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAP71_76 - 固定环 分离型 双螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FBV01_11 - 树脂固定环·标准型·开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAP01_06 - 固定环 分离型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAQ01_06 - 固定环·分离·紧凑型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVF01_31 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FFC01_11 - 拉伸弹簧支柱·带一字槽半牙型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBU01_20 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAF01_06 - 固定环·开口·紧凑型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FFD01_11 - 拉伸弹簧支柱·带扁方半牙型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAR01_26 - 法兰型导向轴支座·端面固定型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ECH51_79 - 免键同步带轮 T10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表