您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FDM-KR - Leveling Feet, Male Screw
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FDM / FDF - 水平调整件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdm_fdf/fdm_kr_asmtab.prj},{NB=FDM-40-M12-100-KR},{CN=FDM-40-M12-100-KR},{D=40},{M=M12},{LM=100},{H=27.5},{H1=7.5},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LOAD=33000},{MASS=},{VER=1},{PPATH=fdm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
FDM-25-M6-40-KR
FDM-25-M6-40-KR
25
M6
40
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDM-25-M6-50-KR
FDM-25-M6-50-KR
25
M6
50
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDM-25-M6-63-KR
FDM-25-M6-63-KR
25
M6
63
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDM-25-M8-40-KR
FDM-25-M8-40-KR
25
M8
40
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDM-25-M8-50-KR
FDM-25-M8-50-KR
25
M8
50
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDM-25-M8-63-KR
FDM-25-M8-63-KR
25
M8
63
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDM-25-M10-50-KR
FDM-25-M10-50-KR
25
M10
50
20.5
5.5
12
16
8.4
23000
FDM-25-M10-63-KR
FDM-25-M10-63-KR
25
M10
63
20.5
5.5
12
16
8.4
2300
FDM-25-M10-80-KR
FDM-25-M10-80-KR
25
M10
80
20.5
5.5
12
16
8.4
23000
FDM-32-M8-40-KR
FDM-32-M8-40-KR
32
M8
40
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDM-32-M8-50-KR
FDM-32-M8-50-KR
32
M8
50
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDM-32-M8-63-KR
FDM-32-M8-63-KR
32
M8
63
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDM-32-M10-50-KR
FDM-32-M10-50-KR
32
M10
50
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDM-32-M10-63-KR
FDM-32-M10-63-KR
32
M10
63
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDM-32-M10-80-KR
FDM-32-M10-80-KR
32
M10
80
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDM-32-M12-63-KR
FDM-32-M12-63-KR
32
M12
63
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDM-32-M12-80-KR
FDM-32-M12-80-KR
32
M12
80
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDM-32-M12-100-KR
FDM-32-M12-100-KR
32
M12
100
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDM-40-M8-50-KR
FDM-40-M8-50-KR
40
M8
50
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDM-40-M8-63-KR
FDM-40-M8-63-KR
40
M8
63
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDM-40-M8-80-KR
FDM-40-M8-80-KR
40
M8
80
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDM-40-M10-50-KR
FDM-40-M10-50-KR
40
M10
50
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDM-40-M10-63-KR
FDM-40-M10-63-KR
40
M10
63
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDM-40-M10-80-KR
FDM-40-M10-80-KR
40
M10
80
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDM-40-M12-63-KR
FDM-40-M12-63-KR
40
M12
63
27.5
7.5
17
18
10.8
33000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FDM - 水平调整件 外螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDF-C - 夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PBF-KN / PBF-KSN - 小型水管 不锈钢制 无尼龙焊接
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
UAC - 铝合金拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KTF - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SBSM - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (锅屋百迪株式会社)
28.11.2022
DKSF - Swivel Unit for Operation Panel - Support Pillar Type / Pendant Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
16.04.2024
FDMS-KS - Leveling Feet, Male Screw
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FDF-KR - Leveling Feet, Female Screw
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MSX-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FPM - 水平调整件 无橡胶座
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表