您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FDMS-KS - Leveling Feet, Male Screw
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FDMS / FDFS -水平调整件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdms_fdfs/fdms_ks_asmtab.prj},{NB=FDMS-40-M12-100-KS},{CN=FDMS-40-M12-100-KS},{D=40},{M=M12},{LM=100},{H=27.5},{H1=7.5},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LOAD=33000},{MASS=},{VER=2},{PPATH=../fdm_fdf/fdm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
FDMS-25-M6-40-KS
FDMS-25-M6-40-KS
25
M6
40
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDMS-25-M6-50-KS
FDMS-25-M6-50-KS
25
M6
50
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDMS-25-M6-63-KS
FDMS-25-M6-63-KS
25
M6
63
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDMS-25-M8-40-KS
FDMS-25-M8-40-KS
25
M8
40
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDMS-25-M8-50-KS
FDMS-25-M8-50-KS
25
M8
50
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDMS-25-M8-63-KS
FDMS-25-M8-63-KS
25
M8
63
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDMS-25-M10-50-KS
FDMS-25-M10-50-KS
25
M10
50
20.5
5.5
12
16
8.4
23000
FDMS-25-M10-63-KS
FDMS-25-M10-63-KS
25
M10
63
20.5
5.5
12
16
8.4
2300
FDMS-25-M10-80-KS
FDMS-25-M10-80-KS
25
M10
80
20.5
5.5
12
16
8.4
23000
FDMS-32-M8-40-KS
FDMS-32-M8-40-KS
32
M8
40
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDMS-32-M8-50-KS
FDMS-32-M8-50-KS
32
M8
50
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDMS-32-M8-63-KS
FDMS-32-M8-63-KS
32
M8
63
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDMS-32-M10-50-KS
FDMS-32-M10-50-KS
32
M10
50
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDMS-32-M10-63-KS
FDMS-32-M10-63-KS
32
M10
63
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDMS-32-M10-80-KS
FDMS-32-M10-80-KS
32
M10
80
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDMS-32-M12-63-KS
FDMS-32-M12-63-KS
32
M12
63
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDMS-32-M12-80-KS
FDMS-32-M12-80-KS
32
M12
80
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDMS-32-M12-100-KS
FDMS-32-M12-100-KS
32
M12
100
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDMS-40-M8-50-KS
FDMS-40-M8-50-KS
40
M8
50
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDMS-40-M8-63-KS
FDMS-40-M8-63-KS
40
M8
63
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDMS-40-M8-80-KS
FDMS-40-M8-80-KS
40
M8
80
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDMS-40-M10-50-KS
FDMS-40-M10-50-KS
40
M10
50
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDMS-40-M10-63-KS
FDMS-40-M10-63-KS
40
M10
63
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDMS-40-M10-80-KS
FDMS-40-M10-80-KS
40
M10
80
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDMS-40-M12-63-KS
FDMS-40-M12-63-KS
40
M12
63
27.5
7.5
17
18
10.8
33000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表