您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FGAR080 - FGAR 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FGAR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fgar_series/fgar080_asmtab.prj},{NB=FGAR080D-L1-3-S2-19-70-90-M5x12-45/M},{RT=FGAR080},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{C3=19},{C1=90},{C2=M5x12},{MOTOR=M},{ROT=130},{RIS=4000},{MIS=8000},{TR=14},{ARF=3250},{AAF=1300},{AAF2=1625},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≤95%},{WEIGHT=6.4},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤65},{MOI=2.25},{PPATH=fgar080/assemblies/fgar080_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
RR1
ⁿ/ₐ
BACKLASH
背隙
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FGAR080D-L1-3-S2-19-70-90...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
3
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
130
390
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGAR080D-L1-4-S2-19-70-90...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
4
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGAR080D-L1-5-S2-19-70-90...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
5
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
160
480
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGAR080D-L1-6-S2-19-70-90...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
6
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
150
450
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGAR080D-L1-7-S2-19-70-90...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
7
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGAR080D-L1-8-S2-19-70-90...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
8
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGAR080D-L1-10-S2-19-70-9...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
10
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
160
480
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGAR080D-L1-14-S2-19-70-9...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
14
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGAR080D-L1-20-S2-19-70-9...
FGAR080
1 : 单级 (L1)
20
L1
≤13
45.0
Φ70
6.5
80
123.5
204.0
7.0
96.0
143.0
M
100
300
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGAR080D-L2-12-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
12
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
130
390
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-15-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
15
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
130
390
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-20-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
20
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-25-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
25
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-30-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
30
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
130
390
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-35-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
35
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-40-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
40
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-50-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
50
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FGAR080D-L2-60-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
60
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
150
450
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FGAR080D-L2-70-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
70
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FGAR080D-L2-80-S2-8-38.1-...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
80
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FGAR080D-L2-100-S2-8-38.1...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
100
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FGAR080D-L2-120-S2-8-38.1...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
120
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
150
450
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FGAR080D-L2-140-S2-8-38.1...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
140
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FGAR080D-L2-160-S2-8-38.1...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
160
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
120
360
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FGAR080D-L2-200-S2-8-38.1...
FGAR080
2 : 双级 (L2)
200
L2
≤15
33.0
Φ38.1
5.0
60
138.0
208.5
5.5
77.5
124.5
M
100
300
4000
8000
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表