您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FHT1 - 氮气弹簧接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fht01.prj},{NB=FHT01-10E},{CODE=FHT01},{TYPE=Gas spring fittings},{SPE=10E},{SHA=ball head},{MAT=Q235},{SUR=chrome},{LINK=website link},{PPATH=fht01/assem/fht01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FHT01-04A
FHT01
氮气弹簧接头
04A
U型
Q235
镀铬
FHT01-12A
FHT01
氮气弹簧接头
12A
扁头
Q235
镀铬
FHT01-52A
FHT01
氮气弹簧接头
52A
扁头
Q235
镀铬
FHT01-56A
FHT01
氮气弹簧接头
56A
扁头
Q235
镀铬
FHT01-62A
FHT01
氮气弹簧接头
62A
扁头
Q235
镀彩锌
FHT01-66A
FHT01
氮气弹簧接头
66A
扁头
SUS304
-
FHT01-52B
FHT01
氮气弹簧接头
52B
球头
Q235
镀铬
FHT01-62B
FHT01
氮气弹簧接头
62B
球头
Q235
镀铬
FHT01-56B
FHT01
氮气弹簧接头
56B
球头
Q235
镀铬
FHT01-56C
FHT01
氮气弹簧接头
56C
球头
Q235
镀铬
FHT01-66B
FHT01
氮气弹簧接头
66B
球头
SUS304
-
FHT01-10A
FHT01
氮气弹簧接头
10A
U型
Q235
镀铬
FHT01-20A
FHT01
氮气弹簧接头
20A
U型
Q235
镀彩锌
FHT01-10E
FHT01
氮气弹簧接头
10E
球头
Q235
镀铬
FHT01-20E
FHT01
氮气弹簧接头
20E
球头
Q235
镀铬
FHT01-30E
FHT01
氮气弹簧接头
30E
球头
Q235
镀铬
FHT01-40E
FHT01
氮气弹簧接头
40E
球头
Q235
镀铬
FHT01-10B
FHT01
氮气弹簧接头
10B
L型
Q235
镀镍
FHT01-10C
FHT01
氮气弹簧接头
10C
方型
Q235
镀镍
FHT01-10D
FHT01
氮气弹簧接头
10D
T型
Q235
镀彩锌
FHT01-20D
FHT01
氮气弹簧接头
20D
T型
尼龙
-
FHT01-30D
FHT01
氮气弹簧接头
30D
T型
尼龙
-
FHT01-10F
FHT01
氮气弹簧接头
10F
其他
锌合金
-
FHT01-20F
FHT01
氮气弹簧接头
20F
其他
锌合金
-
FHT01-30F
FHT01
氮气弹簧接头
30F
其他
Q235
镀锌
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表