您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fig. 5271 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD模型選擇
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5271.prj},{NB=179347(400)},{ARTNR=179347},{LODLEVEL=400},{VERS=5},{BES=Epoxy coating},{DN=200},{F=340},{FSTEP=340},{L=400},{LSTEP=420.000},{H=529.5},{HSTEP=526.50},{AXB=194x330},{SP=24},{W=78.5},{PN=16},{AX=194},{BX=330},{D1=100.000},{D2=108.000},{LX=310.000},{D3=131.931},{LXX=0.000},{L1=3.0},{F1=266.0},{L2=20.0},{D4=111.000},{B=115.000},{H1=221.980},{H2=24.620},{H3=25.400},{H4=136.400},{R1=37.300},{ANGLE=4.000},{H5=45.780},{ANGLE1=30.000},{H6=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{R4=42.500},{R5=34.500},{R6=15.000},{H7=28.000},{H8=26.000},{H9=64.100},{HOLENR=12},{R=11.500},{RX=38.180},{RY=142.470},{RODL=550.000},{RODR=10.000},{RODR1=MIN},{SW=30.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 5271 80 179343
179343
Epoxy coating
80
200
280
297.0
135x164
17
21.5
16
Fig. 5271 100 179344
179344
Epoxy coating
100
220
300
328.0
146x186
19
26.3
16
Fig. 5271 125 179345
179345
Epoxy coating
125
250
325
363.5
160x225
19
33.5
16
Fig. 5271 150 179346
179346
Epoxy coating
150
285
350
411.5
180x275
19
47.0
16
Fig. 5271 200 179347
179347
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
24
78.5
16
Fig. 5271 250 179348
179348
Epoxy coating
250
400
450
625.0
214x389
27
126.0
16
Fig. 5271 300 179350
179350
Epoxy coating
300
455
500
691.5
248x459
27
158.0
16
Fig. 5271 200 179357
179357
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
24
78.5
10
Fig. 5271 250 179349
179349
Epoxy coating
250
400
450
625.0
214x389
27
126.0
10
Fig. 5271 300 179351
179351
Epoxy coating
300
455
500
691.5
248x459
27
158.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表